Cooling AI-Driven Defense Systems

BWR Images
Innsikt
AI, autonome kjøretøy og varmeutfordringen: Hvorfor avansert kjøling er Mission-kritisk for forsvar

Innledning

Den raske innføringen av kunstig intelligens (AI) og autonome kjøretøyteknologier forvandler forsvarsoperasjoner i USA og Vest-Europa.

Fra AI-aktiverte plattformer for etterretning, overvåking og rekognosering (ISR) til roboter og avanserte kommandosentre, bruker militære AI til å identifisere trusler, pilot ubemannede kjøretøy og prosessintelligens raskere enn noen gang før.

Dette spranget i kapasitet kommer imidlertid med en betydelig utfordring: Å håndtere den intense varmen som genereres av høyytelses prosessorer og AI-drevne systemer.

Fighter jet parked on an aircraft carrier deck

Den voksende rollen til AI i forsvar
ubemannede luftfartøyer (UAV)

Moderne militærer investerer tungt i avanserte UAV-er. Det globale militære UAV-markedet forventes å vokse fra $13,9 milliarder dollar i 2024 til $25,6 milliarder dollar innen 2034, med en CAGR på 6,3%. Disse dronene blir stadig mer autonome, behandler video, identifiserer mål og plotter ruter uavhengig. For å oppnå dette, er de avhengige av kraftige innebygde prosessorer pakket inn i lette flyrammer. Effektiv termisk styring er avgjørende - overoppheting kan uskadeliggjøre en drone og kompromittere oppdrag.

Autonome bakkekjøretøyer

ubemannede bakkekjøretøyer (UGV), fra kamproboter til førerløse forsyningslastebiler, blir også utstyrt med AI for navigasjon, trusseloppdagelse og beslutningstaking. Disse kjøretøyene opererer i tøffe miljøer – støv, gjørme, støt og ekstreme temperaturer – noe som gjør robuste kjøleløsninger avgjørende. Hvis prosessorer overopphetes, risikerer kjøretøy funksjonsfeil eller redusert AI-ytelse, og undergraver påliteligheten.

AI-drevet styring og kontroll

Command and Control (C2)-systemer utvikler seg med AI-drevne plattformer som analyserer store sensordata, støtter beslutningstaking og automatiserer kamphåndtering. Moderne operasjonssentre distribuerer nå racks med GPU-akselererte servere for sanntidsanalyse. Disse systemene kjører varmt, og uten avansert kjøling øker risikoen for termisk indusert feil, og truer påliteligheten til slagmarken.

The Edge Computing Revolution

Fremskritt i GPU-er og System-on-chips (SoCs) har gjort det mulig for AI-algoritmer å kjøre på kompakte, feltdistribuerbare enheter. Edge computing-behandling av data nær der det er samlet-reduserer ventetid og øker motstandskraft, men betyr også at droner, tanker og fremover kommandopoder må styre sin egen varme. Mange militære AI-plattformer opererer kontinuerlig med høye belastninger, og avslører eventuelle svakheter i kjølesystemer.

Hvorfor oppgradering av militære kjølesystemer er viktig økningen i AI og autonome plattformer har overgått eldre kjøleløsninger

. Moderne forsvarssystemer må ikke bare spre mer varme, men også tåle støt, vibrasjon, støv, fuktighet og ekstreme temperaturer. nVent SCHROFF løser disse utfordringene med en rekke løsninger for termisk styring:

  • VPX-ledningskjølte systemer: Overfør varme effektivt fra kraftelektronikk, ideelt for kompakte UAV- og UGV-elektronikkbrønner.
  • Varistar CP mil skap og stativer om bord: Robuste mil-spec skap designet for luftbårne, marine eller bakkekjøretøy, med avanserte varmespredningsfunksjoner.
  • Calmark og BIRTCHER VITA Extractors & Card-Loks: Forbedre kontakt mellom bord og chassis for pålitelig varmeledning i innebygde systemer.
  • Løsninger for væskekjøling: Hybrid flytende kjølesystemer håndterer opptil 45 kW per rack, og tilbyr skalerbar, høyeffektiv kjøling for utvikling av AI-maskinvare.

nVent SCHROFF tilbyr også termisk design-tjenester - inkludert simulering, prototyping og CAD-integrasjon - for å validere ytelsen tidlig, redusere usikkerhet og akselerere distribusjon.

Konklusjon

Etter hvert som AI og autonome kjøretøy blir sentrale for forsvarsoperasjoner, er avanserte termiske løsninger avgjørende for å holde innovasjoner i gang pålitelig. Ved å proaktivt oppgradere kjølesystemer kan forsvarsorganisasjoner sikre at deres virksomhetskritiske teknologier forblir kjølige, motstandsdyktige og klare for utfordringene som venter.