All Products
Produkter | 538 resultater (2412 varer)

4G24 Twist Clip med Stud
Hurtig, vridnings klips monteringspunkt for gjenget bolt, monteringspunkt foor austisk T-profil anvendele. .
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
4G24 T-profilklips med gjenget bolt, CADDY ARMOUR, Grå, 11 mm Skrue, 1,5 mm Flens, 24 mm T-profil
Vriklips m/ 11 mm bolt, lakkert, hvit, 1,5 mm flens, 24 mm T-profil
4G24 T-profilklips med gjenget bolt, CADDY ARMOUR, Grå, 16 mm Skrue, 1,5 mm Flens, 24 mm T-profil
4G24 T-profilklips med gjenget bolt, Malt, Hvit, 16 mm Skrue, 1,5 mm Flens, 24 mm T-profil
4G24 T-profilklips med gjenget bolt, Malt, Hvit, 16 mm Skrue, 1,5 mm Flens, 24 mm T-profil
4G24 T-profilklips med gjenget bolt, CADDY ARMOUR, Grå, 25 mm Skrue, 1,5 mm Flens, 24 mm T-profil
4G24 T-profilklips med gjenget bolt, Malt, Hvit, 25 mm Skrue, 1,5 mm Flens, 24 mm T-profil

nVent PADDY Speed Link SLK med hammer-on-flensklemme
Bevegelig overliggende konsoll- løsning, som er enkel å tilpasse og raskt installere, til ulike stålbjelke prosjekt, bjelkelag og flenser.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
nVent CADDY Speed Link SLK med hammer flensklips, 1,5 mm Vaier, 3 m lengde, 3–8 mm Flens
nVent CADDY Speed Link SLK med hammer flensklips, 1,5 mm Vaier, 3 m lengde, 8–14 mm Flens
nVent CADDY Speed Link SLK med hammer flensklips, 2 mm Vaier, 3 m lengde, 3-8 mm Flens
nVent CADDY Speed Link SLK med hammer flensklips, 2 mm Vaier, 3 m lengde, 8-14 mm Flens

SOSR skiller seg fra to hull stropp for CPVC-rør
Overspenningsstropp i metall med glatte kanter; for bruk med uisolert plastrør i enkelt forskyvning.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
SOSR stand off stropper to hull til CPVC rør, 3/4" Rør, 20 DN
Stand off stropper to hull til CPVC rør, 1" rør, DN25
SOSR stand off stropper to hull til CPVC rør, 1 1/4" Rør, 32 DN
SOSR stand off stropper to hull til CPVC rør, 1 1/2" Rør, 40 DN
SOSR stand off stropper to hull til CPVC rør, 2" Rør, 50 DN

C-kanal 2-2 åpen hjørnevinkelbrakett
Tilpasset for bruk med C-kanaler, bruk vinkel-klammer til å opprette montasjer og strukturer.

nVent CADDY Speed Link SLK-spolesett
Kompett Kitt, inneholder ruller med nVent CADDY Speed Link stålwire og samlet SLK hulltakings utstyrspakke og dette forenkler transport til anleggs sted, og reduserer nødvendig lagerhold.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Spolesett inkludert 150m med 1,5mm stålvaier og 100 verktøyfrie hengere – 19,5kg
Spolesett inkludert 50m med 1,5mm stålvaier og 25 verktøyfrie hengere – 19,5kg
nVent CADDY Speed Link SLK spolesett, 2 mm Vaier, 100 m, 50 låseenheter

Metalltrykkklemme, brannklassifiserte
Nyutviklet, lav profil kabelklemmer for installasjon hvor installasjonen krever minimum av plass, og som tilfredstiller alle krav for instalasjons-posisjoner. Ideelt for montering rundt og forbi annen installsjon, der minimal plass er tilgjengelig., f.ex. HVAC, og andre trange plasser.

KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
BSZ-SU betongskrue, Atlantis, 6 mm borbitsdiameter, 40 mm skrue
BSZ-SU betongskrue, Atlantis, 6 mm borbitsdiameter, 50 mm skrue
BSZ-SU betongskrue, Atlantis, 8 mm borbitsdiameter, 70 mm skrue
BSZ-SU betongskrue, Atlantis, 10 mm borbitsdiameter, 100 mm skrue
BSZ-SU betongskrue, Atlantis, 10 mm borbitsdiameter, 120 mm skrue
BSZ-SU betongskrue, Atlantis, 12 mm borbitsdiameter, 110 mm skrue
BSZ-SU betongskrue, EG, 6 mm borbitsdiameter, 40 mm skrue
BSZ-SU betongskrue, EG, 6 mm borbitsdiameter, 50 mm skrue
BSZ-SU betongskrue, EG, 8 mm borbitsdiameter, 70 mm skrue
BSZ-SU betongskrue, EG, 10 mm borbitsdiameter, 100 mm skrue
BSZ-SU betongskrue, EG, 10 mm borbitsdiameter, 120 mm skrue
BSZ-SU betongskrue, EG, 12 mm borbitsdiameter, 110 mm skrue

nVent CADDY Speed Link SLS Trapeze Kit
Unique, out of the box, telescopic trapeze solution supported by wire making installation and height adjustment quick, flexible and completely tool-free.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
nVent CADDY Speed Link SLS Trapeze Kit

Dobbel kabelholder med plugg
Enkle kabelklammer, klar til bruk for betong, tilpasset for montasje med "skyv inn" metoden, i 6 mm-diameter hull.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Dobbel kabelholder med plugg, 80 kabel, 10 mm dia

Gjenget stangklemme
Nyutviklet opphengs- klips materiell for manuell montasje, i M8 og M10, gjenge-staver, i de klips der plastikk isolerte ledninger skal henges opp.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Gjenget stålstagklips

Speedway kabelstige inne i riser, 45°
Leverer velkonstruerte, brukervennlige innvendige stigerør i 45° med integrert Speedlok-kobling for Speedway-kabelstigesystemer.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Speedway Kabelstiger, Innvendig Stigning 45*, 150 mm
Speedway Kabelstiger, Innvendig Stigning 45*, 300 mm
Speedway Kabelstiger, Innvendig Stigning 45*, 450 mm
Speedway Kabelstiger, Innvendig Stigning 45*, 600 mm
Speedway Kabelstiger, Innvendig Stigning 45*, 750 mm
Speedway Kabelstiger, Innvendig Stigning 45*, 900 mm

Basic Plastic Conduit Clip
Innovativt utvalg av klips for rask montering av plastrør på en rekke strukturer takket være den sammenlåsbare designen som er kompatibel med innsats og skruer.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Grunnleggende plastledningsklamme, 16 mm OD
Grunnleggende plastledningsklamme, 20 mm OD
Grunnleggende plastledningsklamme, 25 mm OD
Grunnleggende plastledningsklamme, 32 mm OD
Grunnleggende plastledningsklamme, 40 mm OD
Grunnleggende plastledningsklamme, 50 mm OD