nVent CADDY Speed Link SLK spolesett, 2 mm Vaier, 100 m, 50 låseenheter
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
nVent CADDY Speed Link SLK spolesett, 2 mm Vaier, 100 m, 50 låseenheter
Katalog#: SLK2L100PACK
Detaljer
Programbilder
Ressurser
Video
Compatible Products
Funksjoner
- Settet består av en spole med nVent CADDY Speed Link-stålvaier og nVent CADDY Speed Link SLK-låseenheter
- Vaierspole og låseenheter er pakket sammen for enkel transport til jobbstedet og redusert lagerbehov
- Emballasjen lar sluttbrukeren trekke og kappe nødvendig vaierlengde uten å ta spolen ut av esken
- Ideell for omarbeiding og installasjoner hvor egendefinerte vaierlengder kan være nødvendig
- Stålvaieren er laget av syv bunter med syv flystålvaierstrenger hver
- Nøkkelløs trykk/dra-utløsning for enkle justeringer
- Lavprofil låsemekanisme reduserer visuell effekt
- Kabelspredning på 90 grader gjør det mulig å posisjonere enheten nærmere lasten
- Låsemekanismens rør er lette å betjene med hansker
- Dobbeltsidig låsemekanisme muliggjør enkel høydejustering
Spesifikasjoner
Produktegenskaper
Brosjyre
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Katalog
Løpeseddel
Teknisk håndbok

Tilbehør
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.