Brannvernsystemer og sprinklerløsninger

Brannverns- og sprinklerløsninger

Få bedre effektivitet med løsninger designet spesielt for brannsprinklerinstallasjoner.

Brannsprinklerinstallasjoner kan være komplekse, spesielt i områder med seismisk aktivitet. nVent CADDY-produkter hjelper leverandører med å spare tid og senke de totale kostnadene for installasjonene. Historisk sett har det vært vanskelig å skille mellom hengere og støtter av ulike merker. Disse produktene kan støtte systemet tilstrekkelig, men har ikke vært gjenstand for innovasjon på flere tiår.

nVent CADDYs produktutviklingsteam jobber alltid med å gjøre produktene tryggere, raskere og enklere å installere. Våre kundeinspirerte løsninger gir unike fordeler for installatøren og sammen er de designet for å være det mest omfattende, innovative tilbudet på markedet.

Våre henge-, avstivnings- og støtteløsninger er kjent for sin høye kvalitet, overlegne tekniske ytelse og enkle, intuitive installasjoner. nVent CADDY-produkter er din pålitelige kilde for en rekke behov, for eksempel:

26813281_ML.jpg

Pumperom

CADDY_PH4921_Riser.png image

Stigerør

Prophet_Corbis_42-19906385.jpg

Hoved- og stikkledninger

A closeup of a seismograph machine needle drawing a red line on graph paper depicting seismic and eartquake activity - 3D render

Seismisk avstivning

Våre systemer


nVent CADDY henge- og støttesystem

Vårt innovative system med brannsprinkleroppheng og -støtter vil gi håndgripelige effektivitetsgevinster, fra pumperommet til de endelige grenledningene.

Hver henger og støtte er omhyggelig designet med sluttbrukeropplevelsen i tankene. Disse konstruerte løsningene genererer målbare resultater samtidig som de opprettholder høyest mulig kvalitet.

Våre bransjeledende løsninger inkluderer:

  • Et teleskopisk rørstativ som kommer ut av esken klar til montering, og reduserer installasjonstiden for en komplett sammenstilling med opptil 80 %.
  • En vertikal stigerørklemme som kombinerer 3 deler til 1: standard stigerør; kortøret stigerør; mellomstykket, og installeres opptil 60 % raskere enn tradisjonelle metoder.
  • En disruptiv rørhenger som revolusjonerer installasjonen av rør, og genererer effektivitetsgevinster på 50 % eller mer.

Gjennom hele systemet er nVent CADDY din pålitelige partner når det gjelder å tilby en sikker, rask og enkel installasjon.


nVent CADDY holdesystem for stikkledning

CADDY Seismic Sway Bracing

nVent CADDY holdesystem for stikkledning er et ideelt valg for å holde 1" til 2" stikkledninger.

Vårt innovative system er betydelig raskere og enklere å installere enn dagens metoder. Det festes direkte til stålbjelker, I-bjelker eller taksperrebjelker, samt betong- og trekonstruksjoner.

Med en enkel to-trinns installasjonsprosess kan nVent CADDY holdesystem for stikkledning generere tidsbesparelser på opptil 80 % sammenlignet med tradisjonelle metoder.


nVent CADDY CPVC-hengesystemer

PH32311_CPVC.png image

nVent CADDY gir flere alternativer for oppheng av CPVC-rør.

Våre støtter kan gi flere forskyvninger i trange rom og inkluderer innebygde overspenningsbegrensninger.

Våre hengere inkluderer skrå kanter spesielt designet for å beskytte plast og er tilgjengelige i flere hurtiginstallasjonskonfigurasjoner.

Uansett hva slags struktur du jobber med, har vi en CPVC-løsning som vil møte dine behov.

Er du klar til å komme i gang?

Ta kontakt med oss og fortell oss hvordan vi kan bistå med våre brannsikringsløsninger, ekspertise eller produkttilbud.

KONTAKT OSS