nVent CADDY-, ERICO-, ERIFLEX-, LENTON-programvare
Utforsk vår serie med innovative digitale verktøy som er utviklet for å forenkle og forbedre arbeidsflyten i prosjektene dine. Programvareløsningene våre dekker et bredt spekter av bruksområder, fra presise tekniske beregninger til strømlinjeformede produktvalg. Enten du er på eller utenfor byggeplassen, kan du stole på at våre sky- og nettbaserte verktøy sikrer nøyaktighet, effektivitet og samsvar med bransjestandarder. Oppdag hvordan vår kraftige portefølje av merkevarer – nVent CADDY, ERICO, ERIFLEX, LENTON og ILSCO – kan støtte dine design- og installasjonsbehov.

nVent CADDY verktøy for valg av festeinnretninger
Effektiviser valget av nVent CADDY-festeprodukter basert på dine spesifikke behov. Inkluderer produktdata og informasjon om kompatibilitet for å redusere tidsbruken ved valg og sammenligning av

nVent ERIFLEX-programvare for strømtilkobling med lav spenning
Den interaktive beregningsprogramvaren for ERIFLEX-produkter hjelper deg med å designe elektriske tavleoppsett med alle komponenter og tekniske detaljer, i henhold til IEC 61439-1-standarden.

NVent ERICO Cadweld Selector Tool
Dette nettbaserte verktøyet gjør det enklere å velge riktig støpeform for eksoterm sveising, effektiviserer arbeidsflyten og gjør det mindre arbeidskrevende å lete gjennom mange alternativer.

nVent ERICO Ground Bar og Earth Bar CPQ-verktøy
Dette verktøyet forenkler konfigurasjonen av jord- og jordskinner slik at de oppfyller nøyaktige spesifikasjoner, noe som gjør tilbudsprosessen enklere til tross for stor produktvariasjon.

nVent CADDY SCoPe-programvare – 2012 IBC
Utfør raskt beregninger av seismisk svingningsavstivning for alle opphengte, ikke-strukturelle bygningskomponenter, samtidig som du sikrer at byggeforskriftene og NFPA-13-kravene til sprinklerrør

nVent CADDY SCoPe-programvare – 2009 IBC
Utfør raskt beregninger av seismisk svingningsavstivning for alle opphengte, ikke-strukturelle bygningskomponenter, samtidig som du sikrer at byggeforskriftene og NFPA-13-kravene til sprinklerrør

nVent ERIFLEX FleXbus-konfigurator
Dette nettbaserte konfigurasjonsverktøyet sikrer at du har de riktige produktene, verktøyene og installasjonskunnskapene for å gjøre nVent ERIFLEX FleXbus-prosjektet ditt enkelt, trygt og nøyaktig.

nVent ERICO GEM-kalkulator
Ground Enhancement Material (GEM) er et overlegen ledende materiale som løser de vanskeligste jordingsproblemene dine ved å redusere jordingsmotstanden og impedansmålingene. Det er det ideelle

nVent LENTON Tekla-strukturer
Forbedre visualiseringen og skap realistiske prosjekter i sanntid med nVent LENTON Advanced Mechanical Rebar Splicing Systems.
nVent CADDY-kalkulator for seismisk avstivning
Denne digitale designkalkulatoren forenkler produktvalg og gir tekniske beregninger og underlag for en komplett løsning for stive avstivninger, kabelavstivninger og avstivere.

nVent CADDY Concrete Anchor konfigurasjon programvare
Prøv nVent CADDY CONCRETE Anchor Configuration-programvaren i ditt neste betongprosjekt.
Fyll ut skjemaet for å be om tilgang til programvaren.