Organisering av kabelføring

Kabelføringsløsninger

nVent CADDY kabelhåndteringsløsninger

Vi leter alltid etter flere løsninger for å senke de totale installasjonskostnadene dine, redusere bruk av verktøy og heve sikkerheten ved å inkorporere nye egenskaper i produktene våre. Denne tankegangen strekker seg allerede til over 3000 monterings- og festeløsninger for alle konstruksjonstyper, fra stål til betong og til et stadig voksende utvalg av kabelhåndteringsserier med samme løftet om høy kvalitet.

Støttet av vår omfattende kundeservice og dedikasjon til leverandørers krav, tilbyr nVent CADDY-produkter du kjenner og stoler på; produkter som er egnet for tusenvis av ulike elektriske og datakommunikasjoninstallasjoner, fra trykknapper til metalltrykklemmer og J-kroker, til et komplett utvalg av nettrenner, perforerte kabelskuffer og kabelstiger.

Datacom and Cable Management Graphic

Velg riktig kabelstøtte for prosjektet ditt


CADDY_Icon_Cable.png image

Hvilken type kabler krever støtte?

Strømkabler: tvinnede kabler, multilederkabler og mer.
Datakabler: PoE (LED-lys, sikkerhet, bygningsautomatisering), fiberoptiske kabler, koaksialkabler og mer.

CADDY_Icon_DataCenter.png image

Hvilken type vinkler er på banen?

Datasenter i elektriske bruksområder eller datakommunikasjon, med tanke på bøyeradier, siden overføringsintegriteten kan lide hvis kablene bøyes i ekstreme vinkler.

CADDY_Icon_FireRated.png image

Vil kablene trenge brannbeskyttelse?

Hvilken type kabel du trekker og systemet den driver kan også påvirke om du trenger brannintegritetsklassifiserte produkter i henhold til DIN 4102-12.

CADDY_Icon_ContHooks.png image

Hva slags støtte er best?

Vil du ha et kontinuerlig eller ikke-kontinuerlig system? For kontinuerlig, velg kabelstiger; for ikke-kontinuerlig, bruk J-kroker.

Kontinuerlige kontra ikke-kontinuerlige systemer


Kontinuerlige støttesystemer består av kabelrenner eller andre støtter som går langs hele kabelløpets lengde. For bruk i Power over Ethernet (PoE) kan disse være perforert for å tillate varmeavledning, eller utformet på en måte som gjør at kablene er spredt utover for å unngå varmeoppbygging. Alternativt gir ikke-kontinuerlige alternativer støtte i kabelintervaller. J-kroker, populære for elektriske brukområder eller innen datakommunikasjon, er et eksempel på en ikke-kontinuerlig støttekomponent som holder opp kabler til en lavere pris enn kabelstiger, samtidig som den gir sterk varmeavledningsytelse. nVent CADDY J-Hook-systemet er den eneste J-kroken som gir riktig bøyeradius (større enn 4x kabeldiameter i henhold til ISO/IEC 14763-2). Ikke-kontinuerlige veistøtteløsninger, som J-kroker, er opptil 70 % raskere å installere enn kontinuerlige løsninger, er ofte mer kostnadseffektive og har en tendens til å kreve mindre materiale.

Mange leverandører og designere i Europa er mer vant til kontinuerlige løsninger, som kabelstiger, spesielt for installasjoner med åpent tak, og foretrekker av den grunn slike i de fleste bruksområder. Uansett hva du foretrekker, tilbyr nVent CADDY et bredt utvalg av både kontinuerlig og ikke-kontinuerlig feste-, fikserings- og støtteprodukter, som gir mange alternativer for effektiv kabelføring.

CADDY_CableLarge.png image

STOR

CADDY_Cable_Medium.png image

MEDIUM

CADDY_Cable_Small.png image

LITEN

CADDY_Cable_Rooftop.png image

TAK

En rekke installasjonsmetoder


Støtte og forberede for datakabler, og forstå de forskjellige installasjonsmetodene og deres behov, er viktige komponenter i ethvert riktig utformet kabelhåndteringssystem. nVent CADDY kabelhåndteringsutvalg kombinert med nVent CADDYs omfattende feste- og festeløsninger er egnet for alle typer installasjon av elektrisitet/datakommunikasjon – fra gjengestenger til celleskjæring, bjelker, trapes, tak eller kabelopphengsstøtte. Velg nVent CADDY for raskere, enklere og sikrere elektriske og datainstallasjoner.

Kabelopphengssystemer og J-kroker

Klips, festeklemmer og holdere

Utforsk disse produktene, inkludert viktige nVent CADDY-produktfamilier, i den fullstendige brosjyreen.

Nettrenneløsninger


CADDY_WireBasket_DSC_0208.png image

nVent CADDY tilbyr løsninger for nettrenner med et patentert, verktøyfritt, integrert koblingssystem, som fjerner behovet for å bruke skjøtetilbehør i installasjoner av nettrenner. Dens allsidighet og ytelse gjør at den kan møte de spesifikke behovene til enhver type infrastruktur. nVent CADDY-nettrenne reduserer installasjonskostnader og tid ved å integrere sitt eget festesystem.

Siden disse er de eneste nettrennene som drar nytte av de elastiske egenskapene til stål, gir de bedre motstand og sikkerhet i tillegg til lengre levetid. Den høye kvaliteten på stål sikrer høyere utholdenhet, arbeidsbelastning, motstand på sveisepunkter og holdbarhet da de er behandlet for korrosjonsbeskyttelse.

Løsninger for perforerte kabelskuffer


CADDY_DSC_0368_Perforated.png image

nVent CADDY Perforated Cable Tray Solutions er et verktøyfritt, hurtigtilpasset, perforert kabelskuffsystem. Dette koblingssystemet for perforerte kabelskuffer er konstruert med forbedret installasjonshastighet og brukervennlighet i tankene, for å gi en kommersiell fordel i et marked der tidseffektivitet er avgjørende.

Kabelstigeløsninger


CADDY_DSC_0179_Ladder.png image

nVent CADDY tilbyr en kabelskuffløsning for rask installasjon, reduserte kostnader og hurtiginstallasjon. Den spesielle profilerte sidedelen forbedrer strukturell stivhet, øker indre bredde for høyere kabelkapasitet og ytelseskobling og sikkerhetskant. Sidedelen med spor muliggjør raskere installasjon, da skuffen kan kuttes til hvilken som helst lengde og kobles uten boring på stedet. Den festes også til stigesidene og reduserer vekten.

Trenger du mer hjelp?

Ta kontakt med nVent CADDY og la oss få vite hvordan vi kan bistå med kabelhåndteringsløsninger, ekspertise eller vårt produkttilbud.

KONTAKT OSS