Teleskopisk rørstativ
nVent CADDY teleskopisk rørstøtte er en justerbar og fleksibel løsning for støtte av horisontale rørløp ved bruk av en tradisjonell V-sadel eller boltet flensfeste. Utformingen sikrer raskere installasjon og kan enkelt tilpasses ulike rørstørrelser og høyder fra gulvet. Den unike V-boltfestingen, med integrert nVent CADDY Rod Lock-teknologi og flensmonteringsfliker, kan tilpasses et bredt spekter av boltmønstre, størrelser og rørdiametere, noe som reduserer lagerbehovet og antallet nødvendige komponenter med besparelser på over to tredjedeler. Med en komplett, ferdigmontert løsning rett ut av esken er nVent CADDY teleskopisk rørstøtte en moderne løsning for rørløp.
Funksjoner
- Arrangeres på bakken som horisontale rørseksjoner, uttrekt
- Komplett fra verktøysboksen,, sørger for en kompakt og enkel håndtering og krever liten lagringsplass
- Minimum fabrikk design, som reduserer installasjonstid for komplett arrangement, opp til 80 %
- Teleskop arrangement sørger for en rask vertical høyde tilpasning
- V-bolt fester tilpasser mange rør dimensjoner, som dermed reduserer lagermengde med over 65 %
- Enkel "push-to-install" nVent CADDY Rod Lock hjelper til at V-bolten monteres veldig raskt
- Leveres med dreneringshull I bunnen av Teleskop stangen, som sørger for drenering av regnvann
- Leveres med fire hull for forankring til operasjonsgulv o.l.
- I samsvar med den amerikanske føderale spesifikasjonen WW-H-171 (Type 37, 38), samt Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (Type 37)
Spesifikasjoner
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Sertifiseringer
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.