PH41248.jpg image
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
Materiale Stål
Typisk Aksiell belastning fra ETA-20/0046
Dele nummer Oppsprukket betong C20/25 Ikke-Oppsprukket betong C20/25 Standard Innstøpt Dybde
BSZSU06040xx 1.81 kN 1.98 kN 35 mm
BSZSU06050xx 1.81 kN 1.98 kN 35 mm
BSZSU08070xx 5.88 kN 8.41 kN 65 mm
BSZSU10100xx 8.99 kN 12.85 kN 85 mm
BSZSU10120xx 8.99 kN 12.85 kN 85 mm
BSZSU12110xx 12.51 kN 17.87 kN 105 mm

Diagrammer

Programbilder Ressurser Video
nVent CADDY Cat HP J-Hook to Concrete

Play

nVent CADDY BSZ-SU Concrete Screw

Play

nVent CADDY Concrete Fastening Solutions

Play

CADDY-2DANI-N00343-AnchorCalcSoftWare-EN-2311

Play

nVent CADDY forankringsløsninger for betong

Play

nVent CADDY BSZ-SU betongskrue

Play

Advarsel
nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.
Trenger du teknisk støtte eller et tilbud? Vi er her for å hjelpe deg.
Kontakt oss Forhandlere