nVent CADDY Speed Link SLS Trapeze Kit
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
nVent CADDY Speed Link SLS Trapeze Kit
Detaljer
Programbilder
Ressurser
Video
Funksjoner
- Out of the box trapeze solution includes Telescoping Strut Replacement, wire rope with pre-assembled hook end-fitting, and two nVent CADDY Speed Link SLS locking devices
- Telescopes to the desired length and is locked in place by snapping closed a spring retainer clip
- Standard strut profile runs the entire length of the Telescoping Strut Replacement, allowing most standard fittings to be placed anywhere between the wire rope supports
- Supports up to seven 2" (50 DN) conduits, six 2" (50 DN) water filled pipes at 10' (3 m) spacing, or up to 18" (450 mm) cable tray
- Conduit and pipe can be placed directly on the strut profile, saving vertical space in buildings with limited room for installation
- Fastens to the building structure or hanging services by looping around and hooking to wire rope
- Hooks to a wide range of nVent CADDY fasteners
- Finger tightening of nut secures the locking device into position without tools
- Installs in telescoping strut replacement without the need to insert fingers or tools into the channel
- Easy to remove for applications requiring maintenance
Spesifikasjoner
Brosjyre
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Katalog


- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.