Metalltrykkklemme, brannklassifiserte
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Metalltrykkklemme, brannklassifiserte
Detaljer
Programbilder
Ressurser
CAD
Video
Compatible Products
Funksjoner
- Inkludert pakning for E30 Brannklassifisert, I smsvar med DIN 4102-12
- Enkelt å anvende ved mindre kabeldimensjoner
- Fjærstålklips som beholder formen etter montasjen, og deretter gir plass for kablene å bli montert
- Avrundede kanter hjelper med å unngå skade på kabler
- Kablene som er ryddig installert, sørger for en stabil drift og et profesjonelt utseende
- Lav profiler tillater enkel montasje der det er mangel på plass
Spesifikasjoner
Materiale
Fjærstål
Overflate
NVent CADDY-armering
| Datakabelkapasitet for E30-brannklasse | ||||
| Eucasafe JE-H(St) Bd FE 180 E30 | ||||
| Delenummer | Antall ledningspar | Ledningsdiameter | Kabeldiameter | Antall kabler |
| PKM10H6IN | 2 | 0.8 mm | 6.6 mm | 14 Maks |
| 4 | 0.8 mm | 8.8 mm | 10 Maks | |
| PKM16H6IN | 2 | 0.8 mm | 6.6 mm | 24 Maks |
| 4 | 0.8 mm | 8.8 mm | 18 Maks | |
Brosjyre
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Katalog
Løpeseddel
Sertifiseringer
DIN 4102-12 abP P-MPA-E-17-008
English,German
DIN 4102-12





Tilbehør
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.