BSZ-SU betongskrue, EG, 6 mm borbitsdiameter, 40 mm skrue
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
BSZ-SU betongskrue, EG, 6 mm borbitsdiameter, 40 mm skrue
Katalog#: BSZSU06040EG
Detaljer
Programbilder
Ressurser
Video
Funksjoner
- Ved risikovurdering og eksponering av brann, må utførelsen av festeanker være i henhold til Brannsikkerhet klasse R30-R120
- ETA godkjent for forankring I oppsprukket og ikke oppsprukket betong
- Godkjent for bruk ved prosjekter I Jordskjelv -utsatte områder C1 (alle størrelser)
- Godkjent for bruk ved prosjekter I Jordskjelv -utsatte områder C2 (for borkroner med diameter 8 mm og mer)
- Avtagbar forankring er ideelt for midlertidig installasjon
- Atlantis finish har overlegen korrosjonsbeskyttelse (opptil C3-miljøet i henhold til EN ISO 9223 og 9224)
- Atlantis finish er egnet for utendørs installasjon
Spesifikasjoner
Produktegenskaper
| Typisk Aksiell belastning fra ETA-20/0046 | |||
| Dele nummer | Oppsprukket betong C20/25 | Ikke-Oppsprukket betong C20/25 | Standard Innstøpt Dybde |
| BSZSU06040xx | 1.81 kN | 1.98 kN | 35 mm |
| BSZSU06050xx | 1.81 kN | 1.98 kN | 35 mm |
| BSZSU08070xx | 5.88 kN | 8.41 kN | 65 mm |
| BSZSU10100xx | 8.99 kN | 12.85 kN | 85 mm |
| BSZSU10120xx | 8.99 kN | 12.85 kN | 85 mm |
| BSZSU12110xx | 12.51 kN | 17.87 kN | 105 mm |
Løpeseddel
Sertifiseringer
CE, 20-0046
English
ETA-20/0046
CE, 20-0494
English
ETA-20/0494






- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.