4G24 T-profilklips med gjenget bolt, CADDY ARMOUR, Grå, 25 mm Skrue, 1,5 mm Flens, 24 mm T-profil
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
4G24 T-profilklips med gjenget bolt, CADDY ARMOUR, Grå, 25 mm Skrue, 1,5 mm Flens, 24 mm T-profil
Katalog#: 4G24M25
Detaljer
Programbilder
Ressurser
Video
Compatible Items
Funksjoner
- Fester elektriske installasjoner fra akustisk T-profil
- Ingen verktøy kreves for installasjon
- Rask, enkel og sikker «vri-på»-installasjon
- Utformet for å redusere oppskraping av T-profilen
- Mutter selges separat
Spesifikasjoner
Produktegenskaper

Similar
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.