nVent CADDY Speed Link SLK med hammer flensklips, 1,5 mm Vaier, 3 m lengde, 3–8 mm Flens
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
nVent CADDY Speed Link SLK med hammer flensklips, 1,5 mm Vaier, 3 m lengde, 3–8 mm Flens
Katalog#: SLK15L34H24
Detaljer
Programbilder
Ressurser
Video
Compatible Items
Funksjoner
- Komplett system som inkluderer vaier, låsemekanisme og formontert endebeslag for nVent CADDY hammerfestet flensklips
- Installeres med kun en hammer
- Passer de fleste bjelker
Spesifikasjoner
Produktegenskaper
Brosjyre
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Katalog
Løpeseddel
Teknisk håndbok
Sertifiseringer
UL IFFX.E94389
English
ANSI/UL 1598
UL IFFX.E94389
ANSI/UL 1598
cUL IFFX7.E94389
English
CSA-C22.2 No. 250.0
cUL IFFX7.E94389
CSA-C22.2 No. 250.0

Similar
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.