nVent CADDY Speed Link SLK system
nVent CADDY Speed Link SLK-systemet gir en allsidig himlingsmontert støtteløsning som er enkel å justere og kan installeres raskt til nesten alle konstruksjoner. Systemet støtter en rekke bruksområder, inkludert kanaler, rør og slanger, kabelgater, belysning, renner, montasjeprofiler og skilting fra bygningskonstruksjoner i taket. Det kan leveres med mange ulike spesielle endekoblinger til de vanligste bygningskonstruksjonene, et utvalg med vaierdiametre og -lengder og inneholder en unikt verktøyfri låseenhet.
Funksjoner
- Nøkkelløs trykk/dra-utløsning for enkle justeringer
- Utvalget inkluderer løsninger for både 1,5 og 2 mm kabler, samt 3 mm kabler for bruksområder med høyere belastning
- Lavprofil låsemekanisme reduserer visuell effekt
- Kabelspredning på 90 grader gjør det mulig å posisjonere enheten nærmere lasten
- Låsemekanismens rør er lette å betjene med hansker
- Dobbeltsidig låsemekanisme muliggjør enkel høydejustering
- Individuelt pakking sørger for å holde orden på stålvaieren inntil alle objektene er klare for installasjon