SOSR stand off stropper to hull til CPVC rør, 3/4" Rør, 20 DN
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
SOSR stand off stropper to hull til CPVC rør, 3/4" Rør, 20 DN
Katalog#: SOSR075
Detaljer
Programbilder
Ressurser
CAD
Funksjoner
- Med konisk utvidede kanter for å beskytte rør
- Klassifisert for bruk med CPVC-sprinklerrør
- Posisjonerer røret 1-1/2" (38 mm) fra monteringsflaten slik at det ikke er behov for å bruke avstandsstykker i tre
- Kan monteres i både vertikal og horisontal stilling på betong, stål og treverk
- Tilfredsstiller det strenge kravet til oppadgående støt i UL® 203
- UL®-oppført som både oppheng og rørholder
- I samsvar med kravene for statisk belastning i NFPA® 13
- Inkluderer monteringsskruer
- Kan brukes med 3TW støttemutter på installasjoner med bærebjelker i trekompositt
Spesifikasjoner
Produktegenskaper
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Katalog
Løpeseddel
Sertifiseringer
cUL VIXH7.EX5292
ULC/ORD-C203
UL VIXH.EX5292
ANSI/UL 203
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.