Skip to main content
Selecteer uw land en taalvoorkeur
Het wijzigen van uw locatie kan van invloed zijn op de beschikbaarheid van producten. Bepaalde producten zijn mogelijk niet in alle internationale regio's verkrijgbaar.
Momenteel geselecteerd land: Belgium / België / Belgique / Belgien | Nederlands
Zoek naar nVent-producten en -bronnen of stel vragen
Loading search…
Afdrukken
PR Card-Lok square banner

nVent SCHROFF introduceert de Card-Lok met positieve terugtrekking

nVent SCHROFF plc (NYSE: NVT) ("nVent") is verheugd de Card-Lok met positieve terugtrekking aan te kondigen, die wordt gebruikt in ruige omgevingen wanneer een printplaat betrouwbaar uit een chassis in het veld moet worden verwijderd.

Dankzij het positieve terugtrekmechanisme kan de Card-Lok worden losgemaakt van de wand van het chassis, doordat de wrijvingsweerstand wordt geëlimineerd. De Card-Lok kan vervolgens de printplaat terugtrekken en uit het chassis verwijderen, waardoor toegang kan worden verkregen tot essentiële elektronica.

Deze standaard-COTS of aanpasbare versies zijn directe vervangers voor de Calmark&Birtcher-series 260, 265 en 280 van nVent SCHROFF. Bovendien bieden deze Card-Lok's met positieve terugtrekking een hogere klemkracht en beter thermisch beheer dan hun equivalenten uit de standaard-Card-Lok-serie.

De Card-Lok met positieve terugtrekking is ontworpen en geproduceerd in een AS9100-gecertificeerde fabriek in San Diego, Californië, en voldoet aan de VITA- (46, 48.2, 48.4, 48.5 and 48.8) en SOSA-standaarden en zijn conform DFARS, JOSCAR en ITAR. Voldoet ook aan de eisen aan schok- en trillingsbestendigheid.

De Card-Lok's met positieve terugtrekking van nVent SCHROFF won onlangs de prestigieuze Best in Show-award van Embedded Computing Design op de Electronica 2024 beurs en conferentie.

Ga voor meer informatie of voor het opnemen van contact met ons zeer gespecialiseerde technische team naar: Card-Lok met positieve terugtrekking