Skip to main content
Selecteer uw land en taalvoorkeur
Het wijzigen van uw locatie kan van invloed zijn op de beschikbaarheid van producten. Bepaalde producten zijn mogelijk niet in alle internationale regio's verkrijgbaar.
Momenteel geselecteerd land: Belgium / België / Belgique / Belgien | Nederlands
Zoek naar nVent-producten en -bronnen of stel vragen
Loading search…
Afdrukken
4U LHX Air to Liquid Heat Exchanger

nVent introduceert SCHROFF 4U LHX compacte lucht-naar-vloeistof warmtewisselaar voor AI- en GPU-kasten met hoge dichtheid

Nieuwe compacte 4U-oplossing voor vloeistofkoeling levert tot 7,5 kW warmtebeheer voor 19-inch elektronische kasten die krachtige elektronica en AI-infrastructuur ondersteunen. LONDEN--nVent Electric plc (NYSE: nVent) (“nVent”), wereldleider op het gebied van elektrische aansluitingen en beveiligingsoplossingen, kondigde vandaag de introductie aan van de nVent SCHROFF 4U LHX, een compacte lucht-vloeistofwarmtewisselaar die is ontworpen voor betrouwbare, hoogwaardige koeling voor AI, GPU en hoogwaardige computerelektronica in standaard 19-inch gesloten kasten.

Naarmate de vermogensdichtheid blijft stijgen door de invoering van geavanceerde AI-processors en GPU's, is het beheer van thermische belastingen in elektronische kasten voor betrouwbare uptime steeds belangrijker geworden. Traditionele geforceerde luchtkoeling en in-rack airconditioningoplossingen bieden mogelijk niet langer voldoende thermische bescherming voor deze hoogwaardige systemen.

De nVent SCHROFF 4U LHX pakt deze uitdaging aan door tot 7,5 kW koelvermogen te leveren door een efficiënte luchtstroom van voor naar achter. Geïntegreerde, hoogwaardige ventilatoren zuigen warme lucht uit de achterkant van de 19-inch kast naar de warmtewisselaar, waar de warmte wordt overgebracht naar een koelwaterloop. De gekoelde lucht wordt vervolgens teruggecirculeerd naar de voorkant van de kast, waardoor luchtstroomarchitecturen worden ondersteund die gebruikelijk zijn in datacenters en industriële toepassingen om optimale bedrijfstemperaturen voor gevoelige elektronica te handhaven.

De lucht-vloeistofwarmtewisselaar is ontworpen om in 4U-rackruimte te passen en kan eenvoudig worden geïntegreerd in elke 19-inch kast met een minimale diepte van 800 mm. De warmtewisselaar is voorzien van een aan de achterzijde gemonteerde temperatuursensor voor continue thermische bewaking en verbeterde operationele efficiëntie.

Een robuuste versie van de SCHROFF 4U LHX is ook leverbaar om te voldoen aan de veeleisende eisen van defensietoepassingen op zee en op het land, waardoor de voordelen van vloeistofkoeling worden uitgebreid naar militaire en industriële systemen.

"Nu AI en high-performance elektronica de vermogensdichtheid blijven verhogen, hebben klanten compacte, schaalbare vloeistofkoeloplossingen nodig die gemakkelijk in de bestaande kastinfrastructuur kunnen worden geïntegreerd", aldus Alex Mao, Global product manager bij nVent.
"De SCHROFF 4U LHX lucht-naar-vloeistof warmtewisselaar biedt efficiënte en modulaire koeling voor bedrijfskritische en zeer betrouwbare omgevingen."

Ga voor meer informatie over de nVent SCHROFF 4U LHX lucht-vloeistofwarmtewisselaar en vloeistofkoeling
voor problemen met thermisch beheer naar: www.nvent.com/schroff/4ulhx