Skip to main content
Selecteer uw land en taalvoorkeur
Het wijzigen van uw locatie kan van invloed zijn op de beschikbaarheid van producten. Bepaalde producten zijn mogelijk niet in alle internationale regio's verkrijgbaar.
Momenteel geselecteerd land: Belgium / België / Belgique / Belgien | Nederlands
Zoek naar nVent-producten en -bronnen of stel vragen
Loading search…
Afdrukken
Web Banner

Nieuwe nVent SCHROFF RatiopacPRO Style-desktopbehuizingen

De nieuwe nVent SCHROFF RatiopacPRO Style-desktopbehuizingen maken snelle en eenvoudige aanpassing van behuizingen voor test- en meettoepassingen mogelijk

nVent Electric plc, wereldleider op het gebied van elektrische aansluitings- en beschermingsoplossingen, presenteerde vandaag het nVent SCHROFF RatiopacPRO Style-portfolio dat bestaat uit modulaire 19"-desktopbehuizingen voor de test- en meetindustrie. De nieuwe desktopbehuizingen bieden niet alleen robuuste bescherming voor elektronische componenten, maar kunnen ook worden aangepast om de bedrijfsidentiteit van een merk te weerspiegelen en zich te onderscheiden in de markt.

Het RatiopacPRO Style-platform is ideaal voor test- en meetapparatuur of laboratoriuminstrumenten en biedt duizenden standaardconfiguratieopties om snel, eenvoudig en kosteneffectief te voldoen aan de ontwerp- en beschermingseisen. Het portfolio bouw voort op de bewezen kwaliteit en constructie van de SCHROFF RatiopacPRO-standaardbehuizing van nVent, al meer dan 20 jaar de vertrouwde keuze van klanten over de hele wereld.

RatiopacPRO_Homepage1430_.jpg

RatiopacPRO Style-behuizingen zijn met de inbreng van industriële ontwerpers ontwikkeld en 2 U tot

6 U hoog, 28 HP tot 84 HP breed en 255,5 tot 415,5 mm diep. Gebruikers kunnen een van de 220 RatiopacPRO Style-standaardbehuizingen kiezen of ze kunnen hun eigen ontwerp maken met behulp van de RatiopacPRO Style-configurator, waarbij ze uit een breed scala aan frames, inzetstukken, panelen, kleuren en bedrukte oppervlakken kunnen kiezen. Ze kunnen ook functionaliteit toevoegen, zoals verwijderbare rubberen strips ter bescherming tegen schokken en ter bescherming van oppervlakken. Daarnaast kunnen RatiopacPRO Style-behuizingen worden uitgerust met langere handgrepen om het vervoer te vergemakkelijken of met korte profielen voor gebruik in het laboratorium.

"Bedrijven in de test- en meettechniek hebben steeds meer behoefte aan een unieke look voor hun desktopbehuizingen, maar traditionele aanpassingsmethoden zijn vaak tijdrovend, inflexibel en vereisen de aanschaf van extra instrumenten," zegt Jasmin Goelzenleuchter, Global Marketing Manager bij nVent. "Onze RatiopacPRO Style-configurator stroomlijnt het ontwerpproces en bespaart gebruikers ongeveer 65% van de tijd die ze anders nodig zouden hebben gehad voor de beoordeling en ontwikkeling van geheel nieuwe mechanische behuizingsconcepten. Dit biedt klanten precies de esthetiek en functionaliteit die ze wensen."

Ongeacht hoe een RatiopacPRO Style-behuizing is geconfigureerd, hebben de uitstekende framebeschermingsaansluitingen voor en achter voorrang boven de bescherming van elektronische componenten. RatiopacPRO Style-behuizingen zijn passend voor euro-printplaten conform IEC 60297, evenals afzonderlijke elektrische of mechanische componenten die aan een montageplaat zijn bevestigd. De RatiopacPRO Style-desktopbehuizingen kunnen worden met tal van andere nVent-oplossingen worden gecombineerd die een duurzamere en geëlektrificeerde wereld verbinden en beschermen.

Met de online-configurator van nVent SCHROFF kunnen gebruikers vandaag nog beginnen met het bekijken van ontwerpopties en het individueel aanpassen van hun behuizingen.

Meer informatie