Skip to main content
Selecteer uw land en taalvoorkeur
Het wijzigen van uw locatie kan van invloed zijn op de beschikbaarheid van producten. Bepaalde producten zijn mogelijk niet in alle internationale regio's verkrijgbaar.
Momenteel geselecteerd land: Belgium / België / Belgique / Belgien | Nederlands
Zoek naar nVent-producten en -bronnen of stel vragen
Loading search…

RatiopacPRO, complete tas, desktop, afgeschermd, afwerking voorzijde, 6 u, 42 pk, 315 mm

Catalogusnr# 24572-064

De nVent SCHROFF RatiopacPRO-behuizing met EMC-afscherming biedt elektronische bescherming voor 19-inch en afzonderlijke elektronische eenheden. Deze flexibele en robuuste tas is eenvoudig te converteren van een desktop naar een 19-inch rackbehuizing en bevat vier verschillende stijlopties. Deze versie van de tas heeft een slank ontwerp voor desktoptoepassingen.

Lees meer Minder lezen
  • EN 62368-1
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
1 Zijpaneel, AI, 2 mm, gepassiveerd 2
2 Zijplaat, al, 1 mm, zichtbare oppervlakken RAL 9006 2
3 Afdekking, al gegoten, RAL 7016, alleen voorgemonteerd op EMC-versie 4
3a Voorste afwerking, al gegoten, gepoedercoat, RAL 7016 4
4 Horizontale rail, type H-LD, al, zichtbare oppervlakken gepoedercoat, RAL 7016, gemonteerd aan de voorkant boven en onder, voor IEEE-toepassing 2
4a Horizontale rail, type H-LD, al, zichtbare oppervlakken gepoedercoat, RAL 7016 2
5 Horizontale rail midden (boven/onder), type H-ST, al 2
6 Horizontale rail midden, type ST, al 1
7 Inzetstukken met schroefdraad, St, voorgemonteerd, voor indirecte backplane-montage met isolatiestrips 8
8 Geperforeerde strip, al, 1 mm, voorgemonteerd 4
9 Isolatiestrip, PBT UL 94 V-0 4
10 Achterpaneel met perforatie, al, 2,5 mm 1
11 Bovenkap en onderplaat, al, 1 mm, interne oppervlakken geleidende, zichtbare oppervlakken RAL 9006, met GND/aardingsaansluiting, onderplaat met honingrasterventilatie 2
12 Voet met antislipbescherming, UL 94 V-0, PC zwart 4
14 EMC-ondersteuningsprofiel voor zijpaneel, gemonteerd (kit) 1
15 EMC-contactstrip voor afdekplaat, voorgemonteerd (kit) 4
16 Voorpaneel EMC-contactstrip - horizontale rails 4
17 Massa/aardingsset, montageset 1
Compatible Items
Distributeurs in uw regio

Hieronder is een lijst van geautoriseerde distributeurs die dit artikel momenteel op voorraad hebben:

Distributeur Hoeveelheid Datum op voorraad

*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.

Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.