RatiopacPRO complete desktoptas, afgeschermd
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
RatiopacPRO complete desktoptas, afgeschermd
De nVent SCHROFF RatiopacPRO-behuizing met EMC-afscherming biedt elektronische bescherming voor 19-inch en afzonderlijke elektronische eenheden. Deze flexibele en robuuste tas is eenvoudig te converteren van een desktop naar een 19-inch rackbehuizing en bevat vier verschillende stijlopties. Deze versie van de tas heeft een slank ontwerp voor desktoptoepassingen.
Details
Bronnen
Kenmerken
- Desktopbehuizing met vooraf geconfigureerde componenten, conform IEC 60297-3-101; voorbereid voor 19-inch componenten, bijv. plug-in units en euroboards
- Afgeschermd
- Uitvoering met afdekstrips
- Ventilatiesleuf in onderplaat
- Achterpaneel geperforeerd
- Voldoet aan DIN en 62368-1
Specificaties
EMC-afscherming
Ja
Productserie
RatiopacPRO
Producttype
Omkasting
Statische belasting
25kg
Type
Behuizing voor 19 inch onderdelen
Catalogus
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.