Skip to main content
Selecteer uw land en taalvoorkeur
Het wijzigen van uw locatie kan van invloed zijn op de beschikbaarheid van producten. Bepaalde producten zijn mogelijk niet in alle internationale regio's verkrijgbaar.
Momenteel geselecteerd land: Belgium / België / Belgique / Belgien | Nederlands
Zoek naar nVent-producten en -bronnen of stel vragen
Loading search…
Verouderd

VARISTAR CP LHX+-KAST, 10 KW, RAL 7021, EMC, 42 U, 2100H, 600 W, 1000D

Catalogusnr# 10630-053

Varistar CP LHX + vloeistofgekoelde kasten zijn ontworpen om lokaal energiezuinige koeling te leveren aan de apparatuur in installaties waar de omgevingslucht niet wordt gefilterd of de temperatuur niet wordt geregeld. Het is voorzien van een LHX5/LHX10-koeler, die direct aan de onderkant van de 19? Rechtsboven is gemonteerd. Warme lucht wordt uit het achterste gedeelte van de kast getrokken, gekoeld in de lucht/vloeistof-warmtewisselaar en toegevoerd naar de voorste plenum. De afgedichte kast zorgt ervoor dat er geen lucht wordt uitgewisseld met de omgeving en dat de geluidsemissies laag blijven.

Lees meer Minder lezen Deze pagina afdrukken
Details

Kenmerken

Specificaties


Productkenmerken

Bronnen Item(s) Delivered

Delivery of this product includes the following item(s):

Item Omschrijving Hoeveelheid
1 Gelast frame, St, RAL 7021, met allround rubberen pakking 1
2 Stationaire plint met borstelstrip aan de achterzijde, 100 mm, St, RAL 7021 1
3 Vlakke bovenklep, St, RAL 7021 1
4 Voorportier, St, RAL 7021, 180° scharnier, 4-punts vergrendeling, hendel 1
5 Achterpaneel, geschroefd, St, RAL 7021 1
7 Bodemplaat met kabelingang, St, RAL 7021 1
8 19-inch paneel-/schuifbevestiging met EIA-snelkoppeling, AlZn, vast aan voorzijde, instelbaar in stappen van 25 mm aan achterzijde 2
9 LHX+ 10 kW lucht/water-warmtewisselaar, 100 ... 240 VAC, 2 ventilatoren, 6 u, breedte 426 mm, diepte 500 mm 1
10 Regeleenheid, display, deur en contact achterpaneel 1
6 Side panel, screwed, St, RAL 7021 2
11 User manual 1
Distributeurs in uw regio

Hieronder is een lijst van geautoriseerde distributeurs die dit artikel momenteel op voorraad hebben:

Distributeur Hoeveelheid Datum op voorraad

*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.

Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.