Varistar CP LHX+ kast
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Varistar CP LHX+ kast
Varistar CP LHX + vloeistofgekoelde kasten zijn ontworpen om lokaal energiezuinige koeling te leveren aan de apparatuur in installaties waar de omgevingslucht niet wordt gefilterd of de temperatuur niet wordt geregeld. Het is voorzien van een LHX5/LHX10-koeler, die direct aan de onderkant van de 19? Rechtsboven is gemonteerd. Warme lucht wordt uit het achterste gedeelte van de kast getrokken, gekoeld in de lucht/vloeistof-warmtewisselaar en toegevoerd naar de voorste plenum. De afgedichte kast zorgt ervoor dat er geen lucht wordt uitgewisseld met de omgeving en dat de geluidsemissies laag blijven.
Details
Bronnen
Kenmerken
- Kast met geïntegreerde LHX + 19? In rack koeler, koelcapaciteit tot 10 kW met temperatuurnauwkeurigheid van ? 0,1 °K of °C
- Koeleenheid gemonteerd op de 19-inch rechtop aan de onderkant en controller aan de bovenkant. Hierdoor blijft er 35 u bruikbare ruimte over
- Pakkingen verminderen het geluid tot wel 50,4 dB(A) op 0,2 m afstand en trekken omgevingslucht de kast in
- Behuizingen met effectieve kabelgoten met minimaal effect op IP- en EMC-prestaties
- Alle bewakings- en beheerfuncties kunnen op afstand worden bediend
- Max. Statisch draagvermogen 1600 kg
Specificaties
Certificering
Installatiehandleiding / instructieblad
Testrapport
Verkoopblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.