Testsystemen voor elektrische auto's en accu's

Testsystemen voor elektrische auto's en accu's

BESCHERMING VAN TESTAPPARATUUR VOOR ELEKTRISCHE VOERTUIGEN

Mechanische infrastructuur en veiligheids- en stroominfrastructuur voor geautomatiseerde testsystemen

Door de toenemende vraag naar elektrische voertuigen is er een steeds grotere behoefte aan volledig geautomatiseerde apparatuur voor het testen van de hoogwaardige hoogspanningsaccu's, aandrijflijnen en opladers daarvoor.

Bij het ontwerpen, ontwikkelen en onderhouden van deze apparatuur moet u er zeker van zijn dat uw testapparatuur werkt zoals bedoeld en zoals nodig voor het evalueren van het inwendige systeem en de onderdelen ervan.

Bij nVent SCHROFF leveren wij de betrouwbare mechanische infrastructuur en veiligheids- en voedingsinfrastructuur die u nodig hebt om uw testsystemen voor elektrische voertuigen te beschermen.


Webinar: Meer informatie over het selecteren van de infrastructuur die u nodig hebt voor uw testapparatuur.

Behandelde onderwerpen:

  • 19-inch rekindelingen
  • ESD-overwegingen
  • Klimaatregeling, vermogen en veiligheid beheren

Toegangsregistratie

Nu bekijken

BESCHERMING VAN INSTRUMENTATIE EN SOFTWARE

Wij bieden een volledig assortiment flexibele nVent SCHROFF-oplossingen om te voldoen aan de uiteenlopende behoeften van testsystemen voor elektrische voertuigen in het veld. Al onze producten maken deel uit van een modulair platform, zodat ze gemakkelijk kunnen worden aangepast aan uw toepassingsbehoeften – van de ontwikkeling en productie van een accu-emulator en een testsysteem voor accu-packs en modules, tot testapparatuur voor de aandrijflijn of een vermogensregelsysteem.

ICON_Partners_Corner-350x350px.png image

Betrouwbaarheid

Dankzij het uitgebreide nVent SCHROFF-portfolio en de uitgebreide services kunt u vertrouwen op één bron voor uw complete infrastructuur, van specificatie tot volledige assemblage en levering.

ICON_Time_and_Money_Saving-350x350px.png image

Snelheid

Omdat onze meer dan 6.000 standaardproducten gebaseerd zijn op een modulair platformconcept, kunt u sneller de oplossingen op maat krijgen om aan de specifieke eisen van uw toepassing te voldoen.

ICON_Global_Compliance-350x350px.png image

Wereldwijde ondersteuning

Met behulp van gelokaliseerde productie-, en wereldwijde service- en verkoopondersteuning kunnen wij u overal van dienst zijn, waar u of uw eindklant zich ook bevindt.

Modulaire oplossingen om uw apparatuur te beschermen

19-inch rackhardware

  • Elektronicakasten als behuizing van instrumentatie en andere apparatuur
  • Behuizingen en chassis voor meetkaarten – voor verticale en horizontale montage

Voedings- en veiligheidsinfrastructuur

  • Stroomverdelingseenheden (PDU's), inclusief veiligheidsschakelaars en noodstoppaneel
  • Model voor beheer op afstand om de gezondheidsstatus van het systeem te behouden

Klimaatbeheersingsoplossingen

  • Onze technische specialisten evalueren geautomatiseerde testsystemen om potentiële probleemgebieden te identificeren en u te helpen de ideale koelingsbeheeroplossingen te kiezen voor optimale prestaties.

Systeeminfrastructuur

  • Backplanes, voeding en andere componenten die voldoen aan de specificaties voor apparatuur op basis van open standaarden, waaronder CPCI Serial, PXIe of andere

Rekindeling

Varistar CP elektronicakasten

Ideaal voor cycler/accu-emulator en meet-/regelkasten

Het modulaire nVent SCHROFF Varistar-platform is gebouwd voor maximale betrouwbaarheid in de meest veeleisende omgevingen en garandeert de hoogste flexibiliteit op één platform – er kunnen meer dan 20.000 verschillende configuraties worden gemaakt met behulp van standaardcomponenten.

Het platform heeft in de kern robuuste stalen profielen, waardoor de meest uiteenlopende toepassingen mogelijk zijn. Het frame voldoet aan de vereiste klassen tot DL6 conform IEC 61587-1 en ondersteunt statische belastingen tot 1.600 kg (3.500 lbs.). Het profiel heeft ingebouwde 25 mm rasters in alle drie dimensies/schroff/products/steel-cabinets?f%5B0%5D=da%7CProduct%20Family%7CProduct%20Family%7CVaristar%20CP%7CVaristar%20CP (hoogte, breedte en diepte,) met een grote verscheidenheid aan opties voor het monteren van onderdelen en accessoires. Kabelogen kunnen bijvoorbeeld eenvoudig direct op het frame worden bevestigd.

  • Apparatuur voor zware belasting in het rek
  • Complexe bekabeling (breedte vanaf 600 mm)
  • EMC, IP-bescherming en brandveiligheidsversie beschikbaar

Varistar CP-producten

ESD-veilige zwenkwielen voor mobiele rekken

Klimaatbeheersingsoplossingen

Het handhaven van de optimale temperatuur voor apparatuur is essentieel voor het maximaliseren van de prestaties. Naarmate de temperatuur stijgt, kan elektronica – met name de voeding, DAQ en andere systemen die een hogere warmteafvoer vereisen – oververhit raken, wat storingen en apparaatuitval kan veroorzaken.

Onze experts op het gebied van thermisch beheer kunnen u helpen uw toepassingsbehoeften te evalueren en aanbevelingen doen voor het ontwerpen van uw infrastructuuroplossing voor optimale prestaties.

Bij normale rekconfiguraties hebben veel toepassingen bijvoorbeeld voordeel van een bovenpaneel met ventilator:

  • Verhoogde bovenkap met ventilatoreenheid
  • Verhoogde bovenkap, staal 1,5 mm, gepoedercoat
  • Gemonteerd met 6 ventilatoren 230 VAC
  • Schuko/IEC 60320 C12-stekker

Wij bieden een volledig portfolio van oplossingen voor thermisch beheer, waaronder ventilatoren, airconditioners en warmtewisselaars.

Varistar CP-bovenpaneel met ventilator

Regeleenheid ventilatortoerental

Het installeren van een regeleenheid voor het ventilatortoerental om de temperatuur van de testapparatuur te regelen verbetert de energie-efficiëntie van uw testrek.

  • Geschikt voor alle AC-ventilatoren en ventilatoren (tot 300 W) met IEC 60320 C13-stekker (plug-and-play)
  • Eenvoudige instelling van inschakeltemperatuur (met knop en digitaal display)
  • Externe sensor kan op een gewenst meetpunt worden gemonteerd
  • Open-collector-uitgang (parametriseerbaar)
  • Alarmuitgang (actief/passief) DC-ventilatoren (PWM-uitgang)
  • Display op afstand (via optioneel digitaal display met voorpaneel)
  • Toerentalregelaar; ingangs-/uitgangsspanningen 115 ... 240 V AC

Regeleenheid ventilatortoerental

Voor / achter / panelen en basisplaat

Voorzijde: Deco frame

Het nVent SCHROFF Varistar CP Deco kastFrame met adapterbeugels voor het monteren van schuifrails en legplaten is ideaal voor toepassingen (zoals de meeste teststations) die een open voorzijde vereisen om kabels van de apparatuur aan te sluiten op het te testen apparaat (DUT).

Deco-frameAdapterbeugels

Voor- en achterzijde: Deuren met of zonder sloten

Afhankelijk van uw beveiligingsbehoefte omvat ons portfolio een verscheidenheid aan deuren en vergrendelopties om aan uw specifieke behoeften te voldoen, van een eenvoudig slot met sleutel tot intelligente eenheden met sleutelkaarten of alarmsystemen.

SlotselectieDeurselectie

Basisplaat

Om de kabelinvoer vanaf de onderkant eenvoudig te kunnen beheren, zijn de basisplaten meestal geconfigureerd met een opening aan de achterkant en een afdekplaat met borstelstrips.

Basisplaat-SELECTIE

Accessoires voor rekken

Indeling voeding en veiligheid

PDU with emergency stop, power distribution unit

Omdat testsystemen vaak bestaan uit veel heterogene interne componenten die verschillende stromen en spanning vereisen en ook kunnen worden geïmplementeerd in verschillende regio's met verschillende spanningsbronnen, is het van cruciaal belang de juiste oplossingen voor spannings- en veiligheidsbeheer te kiezen. De nVent SCHROFF stroomverdelers (PDU) kunnen worden geconfigureerd en aangepast om aan uw eisen te voldoen.

PDU met EOP (noodstoppaneel). CE-goedgekeurd.

Producten bekijken

Configureren

PDU zonder EOP

Hetzij als 19-inch rekmontage-eenheid, hetzij als gewone PDU met optionele intelligente afstandsbediening. CE- en UL-goedgekeurd.

Producten bekijken

Systeemlay-out

PXIe, PXI express

PXI- en PXIe-systemen bestaan uit drie belangrijke hardwarecomponenten: een chassis met backplane, een controller en modules. Het PXIe-chassis is een robuuste mechanische vormfactor en heeft een geïntegreerde timing-/synchronisatiefunctie die wordt gebruikt om synchronisatieklokken en triggers intern te routeren. Verschillende leveranciers richten zich op het ontwikkelen van plug-and-play modules voor het PXIe-chassis en de controller. Al deze componenten zijn modulair en uitwisselbaar.

Als u uw eigen meetkaarten bouwt op basis van PXI Express, omvat het nVent SCHROFF-portfolio het PXIe-compatibele chassis, de backplane, de voeding en de optionele PXIe-controller voor uw toepassing.

PXI Express-chassis bekijken

Chassisindeling

Subracks en chassis om uw meetkaarten op te slaan

subracks, chassis, test equipment

Het nVent SCHROFF MultipacPRO-chassis is ontworpen voor verticale montage van apparatuur. Het robuuste chassis is verkrijgbaar vanaf 1 eenheid met gebruiksvriendelijke en kostenefficiënte aanpassingsopties.

Catalogus downloadenProducten bekijken

Het nVent SCHROFF EuropacPRO subrack is ontworpen voor horizontale montage van apparatuur. Het subrack wordt gewoonlijk gebruikt voor verwisselbare meetmodules en is een eenvoudig te monteren chassis dat verkrijgbaar is in een groot aantal maten en aanpassingen, en kan ook worden gebruikt als opberglade.

Catalogus downloadenProducten bekijken

Voorpanelen en behuizingen om de kaart uit te rusten

front panels, desktop cases, test equipment

Om de meetkaart te beschermen, sluit u plug-in units aan de voorzijde aan.

Producten bekijken

Ter bescherming van de controllerkaart, waarvoor meestal geavanceerde EMC-afscherming nodig is, plaatst u deze in een cassette.

Producten bekijken

Vooraf geconfigureerde stuklijst

Download de checklist voor de rekconfiguratie

download-rack-configuration-checklist.png image

Dit document beschrijft een gedetailleerd voorbeeld van een configuratie van een rek voor een accutestsysteem voor elektrische voertuigen. Dit concept is bedoeld om een algemene oplossing te bieden voor het testsysteem en vormt een basis voor toepassingsspecifieke configuraties. De mogelijkheden en productplatforms van nVent SCHROFF maken een breed scala aan wijzigingen mogelijk. Het rek biedt doorgaans plaats aan verschillende testmodules, de voedingsmodule en de stroomverdelingseenheid.

Algemene eisen:

  • Hoogte 1900 mm (40U bruikbare hoogte), breedte 600 mm, diepte 800 mm
  • Rekken gemonteerd met ESD-zwenkwielen
  • Voorzijde met 19-inch beugels
  • Achterzijde met ingekorte deur en luchtinlaatpaneel
  • Kabelinvoer vanaf boven en/of achter
  • Max. statische belasting ca. 435 kg
  • ESD-compatibel ontwerp

Download de volledige checklist

Flexibele architectuur om ontwikkelingen te versnellen

Op de vraag hoe het is om met ons samen te werken, zeggen de meeste klanten dat ze de flexibiliteit van onze oplossingen en de expertise van ons team waarderen. We kijken ernaar uit om met u samen te werken en u te helpen profiteren van ons modulaire platform om snel en kosteneffectief de robuuste oplossingen te vinden die u nodig hebt.

Afbeeldingengalerij: Voorbeeld van rekconfiguraties

Aangepaste Varistar-kast 800 mm breed met deco-frame.

© ETAS GmbH

Aangepaste Varistar-kast voor 19-testapparatuur en ook niet-19-componenten.

Aangepaste Novastar-kast, met aangepaste voordeur.

© IES Synergy

Volledig uitgerust teststation gebouwd met een standaard Novastar kast.

© Konrad

CASESTUDY

testing rack, electronics cabinet

Aangepaste Varistar-rekoplossing voor voertuigtest en -meting

We werkten samen met een Amerikaanse fabrikant van voertuigen en schone-energieproducten om een verscheidenheid aan rekopties te creëren met een aangepast accessoirepakket voor eenvoudig bestellen.

Vereisten

De klant in deze casestudy is een Amerikaanse fabrikant van auto's en schone-energieproducten in Californië. Deze klant kwam naar nVent SCHROFF omdat hij traditionele bescherming nodig had voor in een rek gemonteerde en niet in een rek gemonteerde apparaten voor het laden, ontladen en meten van thermische prestaties.

Uitdaging

Deze klant moest kunnen beschikken over mogelijkheden om zowel in een rek gemonteerde als niet in een rek gemonteerde apparaten en combinaties van beide te beschermen. De klant wilde de flexibiliteit om per kast te kiezen welke aangepaste opties nodig zijn voor zijn testapparatuur.

LEES MEER

Webinar: Hoe bouwt u uw volgende EV-/accutest-systeem?

CONTACT EN DISTRIBUTIE

Contact met ons opnemen

Weet u niet waar u moet beginnen?

Als u met ons wilt samenwerken, kunt u ons een bericht sturen. We horen graag van u.

Contact met ons opnemen

Waar te koop

Wilt u onze producten bij u in de buurt kopen?

Gebruik onze wereldwijde locator voor verkoopkantoren om snel een nVent SCHROFF-kantoor bij u in de buurt te vinden.

Locator voor verkooppunten