Aangepaste Varistar-rekoplossing voor voertuigtest en -meting
We werkten samen met een Amerikaanse fabrikant van voertuigen en schone-energieproducten om een verscheidenheid aan rekopties te creëren met een aangepast accessoirepakket voor eenvoudig bestellen.
Vereisten
De klant in deze casestudy is een Amerikaanse fabrikant van auto's en schone-energieproducten in Californië. Deze klant kwam naar nVent SCHROFF omdat hij traditionele bescherming nodig had voor in een rek gemonteerde en niet in een rek gemonteerde apparaten voor het laden, ontladen en meten van thermische prestaties.
Uitdaging
Deze klant moest kunnen beschikken over mogelijkheden om zowel in een rek gemonteerde als niet in een rek gemonteerde apparaten en combinaties van beide te beschermen. De klant wilde de flexibiliteit om per kast te kiezen welke aangepaste opties nodig zijn voor zijn testapparatuur.
Oplossing
De verkoop- en ontwerpteams van nVent SCHROFF werkten samen om elke kast te evalueren en kwamen met een basiseenheid die naar behoefte kon worden aangepast, afhankelijk van wat de klant nodig had. Dit resulteerde in minder onderdeelnummers, en nVent SCHROFF creëerde een accessoirepakket met geïdentificeerde gemeenschappelijke kenmerken voor elke kast die bij elke configuratie past. nVent SCHROFF heeft een zodanige relatie met deze klant opgebouwd dat deze graag terugkomt voor al zijn unieke behoeften aan kastconfiguraties en -toevoegingen. Hierdoor kon nVent SCHROFF de klant de best mogelijke configuratie, kosten en cyclustijd bieden.
Projectdetails
Locatie: Noord-Amerika
Type systeem: 19-inch kast
Technologie: Varistar
Productbereik: 19-inch kast met IP55
Datum/tijdsbestek: 2019