VARISTAR CP LHX+-KAST, 5 KW, RAL 7021, IP 55, 42 U, 2100H, 600 W, 800D
Varistar CP LHX + vloeistofgekoelde kasten zijn ontworpen om lokaal energiezuinige koeling te leveren aan de apparatuur in installaties waar de omgevingslucht niet wordt gefilterd of de temperatuur niet wordt geregeld. Het is voorzien van een LHX5/LHX10-koeler, die direct aan de onderkant van de 19? Rechtsboven is gemonteerd. Warme lucht wordt uit het achterste gedeelte van de kast getrokken, gekoeld in de lucht/vloeistof-warmtewisselaar en toegevoerd naar de voorste plenum. De afgedichte kast zorgt ervoor dat er geen lucht wordt uitgewisseld met de omgeving en dat de geluidsemissies laag blijven.
Kenmerken
- Kast met geïntegreerde LHX + 19? In rack koeler, koelcapaciteit tot 10 kW met temperatuurnauwkeurigheid van ? 0,1 °K of °C
- Koeleenheid gemonteerd op de 19-inch rechtop aan de onderkant en controller aan de bovenkant. Hierdoor blijft er 35 u bruikbare ruimte over
- Pakkingen verminderen het geluid tot wel 50,4 dB(A) op 0,2 m afstand en trekken omgevingslucht de kast in
- Behuizingen met effectieve kabelgoten met minimaal effect op IP- en EMC-prestaties
- Alle bewakings- en beheerfuncties kunnen op afstand worden bediend
- Max. Statisch draagvermogen 1600 kg
Specificaties
Productkenmerken
Certificering
Installatiehandleiding / instructieblad
Testrapport
Verkoopblad
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Omschrijving | Hoeveelheid | |
|---|---|---|---|
| 1 | Gelast frame, St, RAL 7021, met allround rubberen pakking | 1 | |
| 2 | Stationaire plint met borstelstrip aan de achterzijde, 100 mm, St, RAL 7021 | 1 | |
| 3 | Vlakke bovenklep, St, RAL 7021 | 1 | |
| 4 | Voorportier, St, RAL 7021, 180° scharnier, 4-punts vergrendeling, hendel | 1 | |
| 5 | Achterpaneel, geschroefd, St, RAL 7021 | 1 | |
| 7 | Bodemplaat met kabelingang, St, RAL 7021 | 1 | |
| 8 | 19-inch paneel-/schuifbevestiging met EIA-snelkoppeling, AlZn, vast aan voorzijde, instelbaar in stappen van 25 mm aan achterzijde | 2 | |
| 9 | LHX+ 5 kW lucht/water-warmtewisselaar, 100 ... 240 VAC, 1 ventilator, 6 u, breedte 426 mm, diepte 500 mm | 1 | |
| 10 | Regeleenheid, deur en contact achterpaneel | 1 | |
| 6 | Side panel, screwed, St, RAL 7021 | 2 | |
| 11 | User manual | 1 |
Hieronder is een lijst van geautoriseerde distributeurs die dit artikel momenteel op voorraad hebben:
| Distributeur | Hoeveelheid | Datum op voorraad |
|---|
*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.