Domů
NÁŠ SLIB

Vytváříme odolné systémy
Abychom zákazníkům pomohli maximalizovat provozuschopnost prostřednictvím optimální ochrany, odborných znalostí, vynikající kvality a globálních služeb. Zajišťujeme ochranu v nejnáročnějších prostředích prostřednictvím napájení, skříní a pokročilého chlazení.

Poskytujeme inovativní řešení
Pro nejrychleji rostoucí vertikální trhy na řešení těch nejnáročnějších problémů. Ziskový růst díky kombinaci špičkové technologie se schopností škálovat.

Zvyšujeme produktivitu
Nástroje pro výběr, konstrukční software, propojení výroby s pracovníky a snadno ovladatelné produkty pro zvýšení produktivity. Zapojte se do procesu návrhu již zkraje, abyste urychlili růst a zajistili si dlouhodobé výnosy.

Prodáváme globálně, sloužíme lokálně
Vyberte si z více než 12 000 standardních produktů s velkým výběrem skladem. Všechny produkty jsou vyráběny místně v různých regionech po celém světě a splňují nebo převyšují certifikační standardy, včetně norem IEC, UL, CSA, NEMA a CE.
NOVINKY

Skříně z nerezové oceli s hloubkou 400 mm pro složité průmyslové prostředí
Standardizované konfigurace hloubky 400 mm jsou nyní k dispozici v rámci portfolia skříní z nerezové oceli nVent HOFFMAN a MCDS, které podporují složitější aplikace napříč průmyslovými odvětvími, jako jsou potraviny a nápoje, voda a odpadní voda a mořské a pobřežní prostředí.
NABÍDKA PRODUKTŮ
Standardní produkty
S více než 16 000 standardními produkty má společnost nVent HOFFMAN jedno z nejkomplexnějších produktových portfolií v oboru. Mezi standardní produkty patří skříně z měkké a nerezové oceli s montáží na stěnu nebo volně stojící, konzoly, nekovové skříně a svorkovnicové a spojovací skříňky a také řešení kabelů a klimatizace. Společnost nVent HOFFMAN dále nabízí specifické konstrukce skříní včetně venkovních skříní, EMC, provedení pro nebezpečná prostředí, seismická prostředí a hygienický design.
Expresní zákaznické úpravy
Proces expresní zákaznické úpravy je rychlý a přesný a je založený na výkresech od zákazníka. Služba je především o rychlosti, takže dodání může být provedeno do 5 až 10 pracovních dnů v závislosti na dostupnosti produktu a centra modifikací.
Pokročilé úpravy
Společnost nVent HOFFMAN nabízí širokou škálu funkcí pro zákaznické úpravy, jako jsou strojní zpracování, zvláštní rozměry, zakázkové barvy a dodatečná ochrana pro náročná prostředí. Náš vysoce automatizovaný závod se špičkovým výrobním zařízením je ideálním místem pro sériovou výrobu, kde lze úpravy provádět flexibilně a z hlediska nákladů efektivně.
Automatizace výroby rozvaděčů
Toto uživatelsky přívětivé řešení vytváří panely a skříně připravené k vyplnění pomocí automatizace vrtání, řezání závitů a frézování, takže vy si můžete optimalizovat materiály a pracovní zdroje.
Vybraná řešení a inovace
VIRTUÁLNÍ SVĚT NVENTProzkoumejte virtuální svět nVent a ponořte se do aplikací a produktových platforem dle odvětví. Objevujte možnosti vlastním tempem nebo si naplánujte prohlídku se svým obchodním zástupcem společnosti nVent. |