Nástěnná hliníková skořepina
Zlepšení ochrany skříně a tepelného výkonu často vyžaduje složité úpravy, ale nemusí.
nVent HOFFMAN Nástěnná hliníková skořepina (WAK) nabízí praktické řešení pro modernizaci nástěnných skříní s externím systémem krytu, který zvyšuje ochranu, izolaci a odvod tepla - bez změny původního krytu.
Kamera WAK je navržena speciálně pro skříně WAS a přidává sekundární hliníkovou vrstvu, která obklopuje skříň, čímž vytváří kontrolovanější vnitřní prostředí při zachování ochrany proti vniknutí základního systému.
Optimalizujte výkon skříně bez úprav
Klíčovou výhodou WAK je, že zlepšuje výkon skříně bez nutnosti vrtání, obrábění nebo jakýchkoli konstrukčních změn.
Sada skříně je namontována externě, čímž se zachová celistvost skříně a zároveň se přidá další úroveň ochrany proti environmentálním faktorům. To z něj činí efektivní řešení pro aplikace, kde je důležité zachovat stávající hodnocení a certifikace.
Zlepšete řízení teploty pomocí proudění vzduchu a izolace
Tepelné nahromadění může ohrozit výkon a spolehlivost systému. WAK podporuje stabilnější provozní podmínky kombinací proudění vzduchu a izolace.
Větrací otvory zabudované do skříně podporují cirkulaci vzduchu kolem skříně a pomáhají efektivněji odvádět teplo. Kromě toho dvoustěnná konstrukce vytváří izolační vzduchovou mezeru mezi skříní a vnějšími panely, což zlepšuje tepelnou účinnost a snižuje dopad výkyvů teploty.
Zkraťte dobu instalace pomocí beznástrojového designu
WAK je navržen s ohledem na efektivitu instalace. Kompletní systém skříně, který se skládá z předních, bočních, horních a spodních panelů, lze montovat ručně bez potřeby specializovaných nástrojů nebo obrábění.
To zjednodušuje integraci, zkracuje dobu instalace a minimalizuje riziko chyb během instalace. Umožňuje také týmům rychle upgradovat stávající skříně bez narušení provozu.
Vyrobeno pro odolnost v průmyslovém prostředí
Vyrobeno z hliníku AlMg3 a dokončeno ochranným polyesterovým povlakem, WAK je navržen pro náročná prostředí, kde je nezbytná odolnost a spolehlivost.
Zabezpečený uzamykací systém s dvojitým 3mm zámkem a antivibračním mechanismem dále zvyšuje ochranu a pomáhá zajistit konzistentní výkon v náročných podmínkách.
Hlavní výhody hliníkové skořepiny WAK
- Zlepšuje ochranu krytu přidáním vnější ochranné vrstvy
- Zlepšuje tepelný výkon díky optimalizovanému proudění vzduchu a odvádění tepla
- Zvyšuje účinnost izolace díky konstrukci s dvojitou stěnou
- Umožňuje rychlou a beznástrojovou instalaci bez potřeby úprav krytu
- Poskytuje dlouhodobou životnost s hliníkovou konstrukcí a ochranným povlakem
Chytřejší přístup k upgradům skříní
Nástěnná hliníková Shell-Kit (WAK) poskytuje flexibilní a efektivní způsob, jak zvýšit výkon skříně bez přidání složitosti návrhu nebo instalace.
S několika dostupnými velikostmi podporuje širokou škálu aplikací, kde je nezbytná zlepšená ochrana a tepelná regulace.
Další informace nebo informace o dostupných konfiguracích získáte od místního zástupce společnosti nVent.