Automatizace výroby rozváděčů
Maximalizujte efektivitu pomocí návrhu až po výrobní řešení
V moderní výrobě jsou pro úspěch klíčové přesnost, rychlost a flexibilita. Konstrukční řešení pro výrobu pomáhají výrobcům zefektivnit výrobu, zkrátit dodací lhůty a eliminovat neefektivitu – to vše při současném zvýšení přesnosti a efektivity nákladů.
- Software Design to Manufacturing (DTM) zjednodušuje návrh elektrických zařízení tím, že integruje centralizovanou knihovnu dílů pro optimalizaci pracovních postupů a snížení počtu chyb. Konstruktéři mohou urychlit výrobní cykly a zajistit tak plynulý přechod od konceptu ke konečné montáži.
- Systém ModCenter pro úpravy skříně automatizuje vrtání, řezání závitů a frézování, čímž zkracuje pracovní dobu a zlepšuje konzistenci. Úpravou skladových nebo rychle dodaných skříní podle vašeho harmonogramu získávají výrobci větší kontrolu nad dobou realizace a zajištěním hladkého průběhu projektů bez prodlení.
- Stroj NC-CUT pro přesné řezání lišt DIN a kabelových žlabů eliminuje chyby při ručním měření a zároveň minimalizuje plýtvání materiálem. Automatizované zpracování zvyšuje efektivitu a zajišťuje přesné řezy pro každý projekt.
- Asistenti pro zpracování vodičů revolučně automatizují práci s kabely, ovládají stříhání, odizolování, krimpování a označování s bezkonkurenční rychlostí. Snížením doby zpracování až o 60 % mohou výrobci urychlit výrobu rozváděčů, aniž by byla ohrožena kvalita.
- Ergonomická řešení manipulace s materiálem zlepšují bezpečnost a pohodlí obsluhy a zvyšují produktivitu. S využitím nástrojů, jako jsou víceúhlové ergonomické stoly a mobilní vozíky, snižují tato řešení fyzickou zátěž, zjednodušují manipulaci se skříněmi a podporují efektivní pracovní postupy při elektrickém zapojení a montáži.
Díky pokročilým řešením Design to Manufacturing podniky zlepšují provozní efektivitu, snižují náklady a zvyšují produktivitu pomocí automatizace. Ať už jde o optimalizaci úprav skříní, zpracování vodičů nebo řezání materiálu, automatizace přináší rychlost, přesnost a škálovatelnost – což pomáhá výrobcům snadno vyhovět narůstajícím požadavkům.
Prozkoumejte virtuální svět výroby rozváděčů
Vkročte do budoucnosti automatizace výroby rozváděčů s virtuálním světem výroby rozvaděčů – dynamickým prostorem, kde můžete objevovat špičková automatizační řešení v akci. Zjistěte, jak pokročilé nástroje zjednodušují procesy, zvyšují efektivitu a zkracují dodací lhůty. Zažijte z první ruky dopad automatizace na produktivitu a přesnost.
PRODUKTY
PROSTŘEDKY
Další nabídka produktů
Contact Us
Connect with our experts for a solution to meet your needs.