Ergonomická řešení manipulace s materiálem

Ergonomic Line Hero Banner
Ergonomická řešení manipulace s materiálem

Minimalizujte riziko zranění a zjednodušte pracovní postupy s ergonomickou linkou pro manipulaci s materiálem nVent HOFFMAN


Zlepšete bezpečnost a efektivitu práce s rozvaděčem pomocí špičkových ergonomických řešení pro manipulaci s materiálem nVent HOFFMAN. Naše produktová řada je navržena tak, aby zjednodušila a zefektivnila tradiční manuální úlohy, jako je obrábění, montáž, zapojování a testování skříní. Kromě toho pomáhá snižovat fyzickou zátěž pracovníků, čímž minimalizuje riziko zranění.

  • Zvyšte pohodlí a bezpečnost pracovníků
  • Zlepšete organizaci a efektivitu
  • Zjednodušte pracovní postupy

Zjednodušte manipulaci díky skladovacímu a přepravnímu vozíku ETT500


Skladovací a přepravní vozík nVent HOFFMAN ETT500 je speciálně navržen pro uspořádání, přepravu a skladování montážních desek a panelů skříní. Pracovníkům umožňuje bezpečnější, snadnější a pohodlnější přístup k zařízení, manipulaci s ním a jeho přemisťování.

  • Nastavitelný rám a podpůrná ramena
  • Uzamykatelná kolečka usnadňují pohyb vozíku a zajišťují jej na místě

Použití ergonomických řešení může pomoci snížit poranění svalů a kloubů či jiných potíží o více než 50 %.

Další informace

Trolley detail view

test

Zjednodušte montáž pomocí montážního stolu EAT300

Montážní stůl nVent HOFFMAN EAT300 s nastavitelnou výškou a sklápěním do více úhlů usnadňuje a zpříjemňuje pracovníkům montáž elektrických skříní a instalaci vodičů. Ergonomický design snižuje zbytečné pohyby těla, minimalizuje námahu a zvedání a usnadňuje přístup k součástem.


Ať už pracovníci stojí, nebo sedí, mohou pracovat s rozvaděči ergonomicky v poloze, která jim nejlépe vyhovuje. Rám je výškově nastavitelný a lze jej naklonit až o 90 stupňů. Pracovníci tak mohou snadno upravit a nastavit pracovní plochu do různých poloh, aby bylo možné pohodlně sestavit součásti na ovládacích panelech.

Elektricky ovládaný stůl poskytuje bezpečnější, efektivnější a ergonomičtější pracovní prostředí díky standardní nosnosti 350 kg a maximální pracovní šířce 2150 mm při použití nástavce (prodává se samostatně).

Stůl může být vybaven nástavci, které dále zvyšují bezpečnost pracovníků při manipulaci s těžkým nákladem. Univerzální upínací systém zahrnuje horní a dolní svorky pro bezpečné upevnění montážní desky k montážnímu stolu. Posuvný profil vybavený speciálními kolečky navíc usnadňuje zasouvání sestavené montážní desky do skříně bokem, což poskytuje dodatečnou podporu pro větší zatížení.

Další informace

HO1F03


Máte otázky? Rádi je zodpovíme!


Vyplňte tento krátký formulář a obraťte se na naše odborníky. Jsme připraveni vám pomoci posunout se vpřed.