Webináře

Webináře

PŘIPOJENÍ, AŤ JSTE KDEKOLI

Webinar Series

Učte se od odborníků a zvyšte produktivitu

Společnost nVent HOFFMAN neustále nabízí bezplatné webináře v různých odvětvích a aplikacích. Naše webináře jsou navrženy tak, aby vám pomohly dozvědět se o osvědčených postupech zvyšujících produktivitu a trendech v oboru. Webináře nVent HOFFMAN, které jsou k dispozici živě i a vyžádání, pomáhají zákazníkům lépe se orientovat v problematice ochrany a konstrukce zařízení.

Níže jsou uvedeny odkazy na nadcházející webináře a nahrané prezentace, které zahrnují témata, jako je potravinářský a nápojový průmysl, bezpečnostní aplikace a datové sítě. Užijte si prezentace a sledujte nová témata, která budou postupně přidána.

MINULÉ PRŮMYSLOVÉ WEBINÁŘE

Hledáte starší webináře?

ZOBRAZIT ARCHIV WEBINÁŘŮ

16221553_XXL.jpg

Výrobní trendy v automobilovém průmyslu a elektromobilitě

Přechod od vozidel se spalovacími motory (ICE) k vozidlům na elektrický pohon je hnací silou zásadní transformace automobilového průmyslu. Připojte se k nám a diskutujte o trendech v oblasti ochrany elektroniky a systémů v automobilovém průmyslu, při výrobě pneumatik, v infrastruktuře elektrických vozidel a při montáži baterií. Seznamte se s osvědčenými postupy a softwarovými řešeními, které pomohou navrhnout systémy pro efektivní implementaci a zajistí správné připojení a ochranu vašeho zařízení a pracovníků.

ZOBRAZIT ZÁZNAM
Connected Worker

Propojování pracovníků a zaměstnanců s řešeními pro návrh a výrobu

Software pro plánování a navrhování elektrotechniky strojů a továrních systémů a pro automatizaci a industrializaci výroby skříní je trendem budoucnosti.

ZOBRAZIT ZÁZNAM
electrician use thermal imaging camera for overheating temperature inspection ща electrical equipment

Minimalizace prostojů díky tepelným auditům

Teplo je tichý zabiják elektroniky. Ovládací skříně mají součásti, které se přehřívají a způsobují vypnutí výrobních linek. Neplánované prostoje na jakékoli výrobní lince stojí výrobce peníze. V tomto webináři se zaměřujeme na to, jak vám mohou pracovníci společnosti nVent Hoffman pomoci s tepelným auditem v ovládacích skříních ve vašich provozech.

ZOBRAZIT ZÁZNAM
Three Levels of Protection

Poznejte tři úrovně ochrany na základě hygienického designu se společností Mettler Toledo

Výroba potravin vyžaduje bezpečnostní postupy, které chrání spotřebitele před kontaminací. V zemích po celém světě existuje celá řada norem. V tomto webináři se k nám připojí kolegové ze společnosti Mettler-Toledo, abychom se podívali na některé z těchto norem a hovořili o nich srozumitelným jazykem.

ZOBRAZIT ZÁZNAM
Energy Storage

Výroba obnovitelné energie

Tlak na obnovitelné zdroje energie po celém světě vytvořil každému příležitost, aby přehodnotil své jednání a spotřebu. Potřeba dodávat do elektrické sítě více energie je obrovská, protože touha po elektrických vozidlech exponenciálně zvyšuje odběr energie. Připojte se k nám v diskuzi o trendech na trhu týkajících se výroby energie z obnovitelných zdrojů.

ZOBRAZIT ZÁZNAM

MINULÉ WEBINÁŘE O DATOVÝCH ŘEŠENÍCH

Hledáte starší webináře?

ZOBRAZIT ARCHIV WEBINÁŘŮ

Data Center Liquid Cooling Mission Critical Campaign

Hybridní chlazení (kapalinou a vzduchem)

Matt Archibald hovoří o nedávných a starších inovacích, které pomohly datovým centrům udržet servery při optimální teplotě. Budeme se zabývat obavami z těsné blízkosti vody a elektroniky. Podíváme se také na produkty, které společnost nVent HOFFMAN převzala, aby poskytla produkty a systémy, které udrží elektroniku v chladu a suchu.

ZOBRAZIT ZÁZNAM
Draft-nVent-WEBNR-H87181-Datacenterimage-EN-2106.jpg image

Chlazení komponent v datových centrech

Data nás pohánějí. Komunikace je nepřetržitá. Informace se neustále přenášejí do cloudového úložiště a zpět. Všechny tyto výpočetní cykly vytvářejí v serverech teplo, které je třeba odvádět, aby se servery nepřehřívaly. Přijďte si poslechnout Matta Archibalda, jak hovoří o měnící se povaze chlazení v datových centrech.

ZOBRAZIT ZÁZNAM
18344630_XXL.jpg

Bezpečnostní aplikace

Kamery jsou všude. V některých městech policie používá nejen kamery, ale i „detektory záběrů“, aby se ujistila, že jsou kamery během události namířeny správným směrem. Vzdálené zabezpečení v transformátorech napájení zajišťuje, aby lidé nemanipulovali se zařízením a nepředpokládali, že jim to projde. Venkovní zabezpečení budov vyžaduje ochranu kamer. Podíváme se na různé aplikace a na to, jak můžeme pomoci zajistit bezpečnost kritické infrastruktury.

ZOBRAZIT ZÁZNAM
A closeup of a seismograph machine needle drawing a red line on graph paper depicting seismic and eartquake activity - 3D render

Nasazení zařízení v seismických oblastech

Seismická aktivita způsobila, že mnoho měst zavedlo požadavky na kritickou infrastrukturu. Společnost nVent má desítky let zkušeností v seismických oblastech a vyvinula produkty, které splňují náročné požadavky těchto oblastí. Podívejte se s námi na některá inovativní řešení na trhu, která zajišťují bezpečnost zařízení v seismických oblastech.

ZOBRAZIT ZÁZNAM
AdobeStock_211046400.jpeg

Datová komunikace: od datových center po edge computing

Často se říká, že dnešní mobilní telefony mají větší výpočetní výkon než počítač, se kterým přistála kosmická loď Apollo na Měsíci. Dr. Gordon Moore, zakladatel společnosti Intel, uvedl, že rychlost polovodičových tranzistorů se zdvojnásobuje každých 18 až 24 měsíců. Dnes jsme již na elektronice závislí, a čím více spotřebováváme, tím více infrastruktury musí být k dispozici, aby tuto poptávku pokryla. Podíváme se na trendy a na to, jak je společnost nVent schopna pomoci této potřebě v oblasti infrastruktury.

ZOBRAZIT ZÁZNAM