Knihovna pro EPLAN

Knihovna pro EPLAN

Minimalizace doby potřebné k výrobě a dodací lhůty může výrazně zlepšit efektivitu výroby. Tyto aspekty pohánějí digitalizaci jak u zákazníků společnosti nVent HOFFMAN, tak i ve vlastních výrobních procesech. Jednou z mnoha iniciativ v rámci společnosti nVent HOFFMAN, které mají zákazníkům pomoci dosáhnout vyšší efektivity výroby, je modernizovaná knihovna pro EPLAN.

Knihovna nVent HOFFMAN pro EPLAN nyní obsahuje:

  1. 3D makra pro ty, kteří pracují s doplňkovým programem Propanel;
  2. Vylepšená 2D makra pro ty, kteří pracují s EPLAN P8 verze 2,6 nebo vyšší;
  3. Kompletní databázi pro správu dílů s technickými informacemi, datovými listy a seznamy příslušného příslušenství pro každou skříň.

Takto vám nVent HOFFMAN pomáhá zkrátit dobu projektování:

  • Makra skříní ve dvou variantách s levými a pravými závěsy dveří. To šetří čas, protože při změně výchozího umístění dveří není nutné měnit makra;
  • Podrobnější makra skříní, například včetně těsnění a čepů, usnadňují proces definování distribuce součástí;
  • Makra skříní zahrnují omezení vrtání (Omezení jsou definována tak, aby se zabránilo nekompatibilním operacím stroje, které by mohly potenciálně způsobit poškození produktu nebo modifikačních strojů);
  • Makra příslušenství zahrnují šablonu pro vrtání (Příslušenství vyžadující obrábění skříně zahrnuje šablonu stroje, která šetří čas a zabraňuje chybám. Jedním z příkladů je příprava pro montáž filtračních ventilátorů);
  • Příslušenství je propojeno s příslušnými skříněmi. Veškeré příslušenství s jediným umístěním se automaticky přichytí ke skříni. Příslušenství s několika možnostmi umístění se vkládá pomocí inteligentní mřížky a lze jej umístit například na rastr otvorů samostatně stojícího rámu;
  • Správa dílů zahrnuje všechny relevantní a spolehlivé údaje, jako jsou čísla zboží a referenční čísla EAN, certifikace, datové listy, rozměry a hmotnosti, montážní prostor a další. Příslušenství je součástí správy dílů a náleží k příslušným skříním;
  • Makra skříní zahrnují varianty pro každé zobrazení, kde je každá skříň dostupná ve 2D strukturována v několika variantách, včetně čelního pohledu, montážní desky, horního a spodního pohledu, a pravé a levé strany.

Pro každou produktovou řadu je nabízena aktualizovaná knihovna EPLAN pro 2D a 3D, např. pro samostatně stojící skříně. A každá řada skříní, včetně příslušenství v rámci produktové řady, je nabízena jako samostatný soubor EDZ. Takový soubor obsahuje 2D a 3D makra a databázi správy dílů. Vhodné pro EPLAN P8 verze 2,6 nebo vyšší a doplněk Propanel.