Výrobci strojů

DTM Machine Builders Header Banner
SOFTWARE DTM PRO VÝROBCE STROJŮ
Zrychlete výrobu pomocí automatizovaných pracovních postupů
PORAĎTE SE S ODBORNÍKEM NA STROJÍRENSTVÍ

Cesta DTM je základním kamenem jednoduchého a efektivního strojírenství od začátku do konce.

Díky softwaru DTM mohou výrobci strojů spolehlivě provádět konzistentní a přesná sestavení. Jak? Naše sada intuitivních nástrojů pomáhá výrobcům strojů zefektivnit základní procesy a zvýšit kapacitu díky přizpůsobitelným šablonám, které usnadňují a zefektivňují tvorbu návrhů. Už nemusíte s každým návrhem začínat od nuly. Software DTM pomáhá výrobcům strojů odvádět více práce rychleji.

HLAVNÍ VLASTNOSTI DTM PRO VÝROBCE STROJŮ

POROVNÁNÍ SOFTWAROVÝCH BALÍČKŮ DTM

DTM Use Case Machine Builder Screen 1
Při přecházení mezi 2D a 3D zobrazením rozvaděčů čerpejte informace z jediného zdroje.
DTM Use Case Machine Builder Screen 2
Integrujte kontroly a vyvažování prostřednictvím kontrol kolizí, abyste zajistili kvalitu a předešli chybám.
DTM Use Case Machine Builder Screen 3
Pomocí funkce přetahování dílčích obvodů lze často používané obvody přenášet z jedné úlohy do druhé.

BALÍČKY CONNECTED WORKER

Využijte plný potenciál digitální výroby přidáním funkcí Connected Worker. Balíčky Connected Worker usnadňují zapojení kabeláže, montáž a testování skříně přímo ve výrobních prostorách.

Další informace

DTM Use Case Image with Graphics

ZDROJE PRO VÝROBCE STROJŮ

Kontakt

Jste připraveni zjednodušit pracovní postupy při výrobě rozvaděčů? Cesta k digitální výrobě začíná zde.

Podívejte se na řešení speciálně navržená pro integrátory elektrických systémů a výrobce strojů.