Potravinářský a nápojový průmysl
ZJEDNODUŠTE HYGIENICKÉ PROCESY,
ZABRAŇTE KONTAMINACI
Chraňte důležitá elektrická zařízení snadno čistitelnými a omyvatelnými skříněmi, které zachovávají hygienické podmínky a zajišťují bezpečnost produktů
Výrobci potravin a nápojů musí zavádět pokročilá hygienická řešení, která zajistí zdraví a bezpečnost spotřebitelů po celém světě a ochrání jejich podniky před nákladnými prostoji a stahováním produktů z trhu. Mezi klíčové části zařízení v každém potravinářském výrobním závodě patří elektrické skříně, které hrají zásadní roli při udržování těchto vysokých hygienických standardů.
nVent HOFFMANOVA hygienická pouzdra a příslušenství jsou speciálně navržena pro použití v potravinářství a nápoji a v jiných hygienických prostředích. Naše komplexní řada výrobků v hygienickém provedení pomáhá zachovat hygienické podmínky a chránit důležitá elektrická zařízení, a to i v těch nejnáročnějších prostředích potravinářské výroby.
Navrženo pro maximální ochranu
Hygienicky navržené skříně jsou navrženy tak, aby odolaly čisticím postupům při mytí, což umožňuje rychlejší a snadnější čištění a sanitaci. Pomáhají udržovat produkty ve výrobě potravin a v dalších vysoce regulovaných prostředích bez mikrobiologických, chemických a cizorodých částic, čímž zabraňují kontaminaci.
✔ Minimalizujte hygienická rizika – samovodčerpávání, hladké povrchy a konstrukce bez mezer snižují náklady na údržbu a zpoždění.
✔ Zabraňte vniknutí vody a prachu– efektivní při vysokotlakém a vysokoteplotním čištění, ochraně vnitřních součástí a maximalizaci provozuschopnosti.
✔ Odolné těsnění – modré silikonové těsnění schválené FDA odolávají agresivním čisticím produktům a snadno se odstraňují, vyměňují a udržují.
✔ Vysoká ochrana proti vniknutí – splňuje normy IP66 a/nebo IP69 IEC pro ochranu zařízení v elektrických skříních během náročných sanitárních záchodů a postupů čištění na místě (CIP).
✔ Odolnost proti korozi – testovaný a certifikovaný typ 4x pro odolnost proti korozi.
Ochrana na všech úrovních
Portfolio krycích systémů nVent HOFFMAN nabízí tři úrovně ochrany pro potřeby aplikací potravin a nápojů:
• Vysoká – skříně HDW pro čištění na místě a aplikace v náročných hygienických podmínkách.
• Střední – skříně AFS pro hygienické aplikace s oplachem.
• Základní – skříně ASR pro minimální aplikace při mytí.
Kromě toho portfolio hygienických skříní nVent HOFFMAN zahrnuje svorkovnice (řada HDTB) a příslušenství.
Řešení klimatizace
nVent také poskytuje komplexní řadu řešení nVent HOFFMANOVY regulace klimatu, která chrání před kondenzací a udržují vnitřní elektrické komponenty, a to i v extrémních prostředích, což pomáhá zajistit dlouhou životnost a spolehlivost pro použití v potravinách a nápoji.