Stropní ventilátorová jednotka, RFU
Stropní ventilátorová jednotka, RFU
Tento stropní filtracní ventilátor, RFU, se stupnem krytí IP 33 nebo 54, urcený pro montáž na strop skríne, umožnuje snadnou instalaci nasazením. Díky tomu nezabírá žádné místo na dverích. Do skríne nevniká voda ani prach, což eliminuje poruchy komponent a následné prostoje. Spolehlivý motor filtracního ventilátoru zajištuje konstantní ventilaci v každé skríni, na níž je ventilátor instalován.
Průmyslové normy
UL 508A Component Recognized
CE
UKCA
EAC
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Vlastnosti
- Popis: Stropní ventilátorová jednotka pro montáž shora na skrín, která zajištuje nucenou ventilaci. Jednotka umožnuje snadnou instalaci pomocí nasazovacího systému a potrebný výrez je stejný pro všechny hodnoty prutoku vzduchu.
- Materiál: Lakovaná ocel a termoplastový výlisek (ABS-FR), samozhášecí, UL94V0.
- Teplotní rozsah: -15 °C až +55 °C.
- Typ pripojení: Svorkovnice.
- Povrch: RAL 7035.
- Množství v balení: Jedna stropní ventilátorová jednotka.
- Roof fan unit for mounting on the top of the enclosure providing forced ventilation
- The unit is easily installed with a quick fastening system, and the required cutout is the same for the different air flow
- Temperature range: -15 °C to +55 °C
- Bearing Type: Ball
- Protection: IP33 No filtermat; IP54 Filtermat
Specifikace
Materiál
Ocelový Plech
Povrchová úprava
Strukturovaný Práškový
Barva
Light Gray
Kód barvy
RAL 7035
Certifikát schvalovací agentury
Návod k instalaci / list s pokyny
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.