Řada Ventilace

Řada Ventilace

Široký sortiment ventilátorů a filtračních ventilátorů pro chlazení s otevřenou smyčkou

  • Technologie nuceného přívodu čerstvého vzduchu s otevřenou smyčkou pro nízké až střední odvádění tepla
  • Vhodné pro prostředí s chladným nebo čistým vzduchem
  • K dispozici v široké nabídce konfigurací typu 1 a 12 s možností upgradu pro ještě větší ochranu pomocí krytů filtračních ventilátorů typu 3R a typu 4/4X
  • Dostupné v provedení pro boční i horní montáž pro flexibilní instalaci
  • Průtok vzduchu v rozsahu od 21 CFM (36 m³/h) do 484 CFM (822 m³/h) a velikosti od 100 do 330 mm (4” až 13”)
  • K dispozici také v kompaktním provedení pro snadnou instalaci
  • Nástroj pro výběr chlazení, který vám pomůže najít ideální chladicí řešení z více než 1 000 standardních konfigurací

Podkategorie

Produkty Results (items)