Hygienické provedení Svorkovnicová krabice, HDTB
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
Hygienické provedení Svorkovnicová krabice, HDTB
nVent HOFFMAN svorkovnicová krabice v hygienickém designu, rada HDTB, je vyvinuta speciálne pro ochranu kritického vybavení v ve vysoce sanitárních prostredích a pro usnadnení cištení. Se samovysoušecími hladkými povrchy, designem bez mezer a vysokým stupnem ochrany jsou minimalizována hygienická rizika a je pomáháno ke snížení prostoju a zvýšení produktivity.
Průmyslové normy
cULus_UL Listed
CE, UK CA, UL
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Compatible Products
Vlastnosti
- Materiál: Leštená nerezová ocel AISI 304L. Telo a kryt: 1,5 mm.
- Telo: Skládané a svarované. Ctyri cepy M6x13 pro upevnení spodního profilu / montážní desky.
- Kryt: Skládané a svarované. Strany zešikmené o 3°. Šrouby AISI 316 L s modrým silikonovým tesnením zahrnuty.
- Tesnení: Jednolité odnímatelné silikonové tesnení s lisovanými rohy pomáhá zajistit správné tesnení a ciní vyndávání a výmenu rychlejší a snazší pro úcely cištení a údržby. Silikon splnuje FDA 21 CFR 177.2600.
- Kabelový vstup: Žádné vývodky jako standard pro minimalizaci hygienických rizik.
- Uzemnení: Zemnící cepy M8x18 mm v tele a krytu, M8 matice, zemnící podložky a zemnící nálepky.
- Ochrana: Odpovídá IP 66/69 | TYPE 4X, 13 | IK08.
- Povrch: Nerezová ocel leštená 400, leštená na Ra < 0.8 µm.
- Dodávka: Telo s krytem a montážním príslušenstvím.
- Další informace: Pro príslušenství na vnejší cást skríne se, prosím, podívejte do sekce našeho príslušenství HD.
Specifikace
Materiál
Stainless Steel 304L
Povrchová úprava
Leštěná
Tloušťka
0.06in
Tloušťka
1.5mm
Návod k instalaci / list s pokyny
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.