Slim Fit vnitrní chladící jednotka
SpectraCool SlimFit Air Conditioners are designed with three space-saving mounting options to maximize footprint. They have been developed to meet the requirements of worldwide industrial customers, easy to specify and easy to use. From filterless operation to global certifications, the SpectraCool Slim Fit Air Conditioner makes automation cooling easy for system designers and operations maintenance teams around the world.
Select units come with a Commboard for Remote Access Control (RAC), an integrated, parametric controller designed to work seamlessly with our enclosure air conditioner units for the purpose of remotely monitoring and managing anywhere from a single unit to an entire network of Spectra cool air conditioners from virtually anywhere in the world with a secure internet connection. Ensure that your systems are always running at optimal temperature levels, increase productivity and improve overall system reliability.
Průmyslové normy
UL/cUL Listed Type 12; File No.SA6453
CE, EAC, RoHS
Cooling performance tested by TÜV SÜD Germany, according to DIN EN 14511
IP 54 internal loop, IP 34 external loop
Vlastnosti
- Štíhlý design s třemi možnostmi montáže: plně zapuštěná, částečně zapuštěná a povrchová montáž
- Estetický plastový kryt optimalizující proudění vzduchu
- Rozsah provozních teplot od 50 °F / 10 °C do 131 °F / 55 °C
- Snadná výměna filtru pro extrémně prašná prostředí
- Cívky odolné proti prachu pro provoz bez filtru
- Aktivní odvod kondenzátu zabraňující odkapávání vody
- Energeticky úsporný rotační kompresor
- Napájecí vstup na svorkovnici
- Standardní rozměry výřezu pro snadnou výměnu
- Každá jednotka je před odesláním podrobena testu funkčnosti
- Standardní klimatizační jednotky jsou kompatibilní se spínačem dveří skříně
- Jednotky pro dálkové řízení podporují až 2 teplotní senzory a 10 alarmů. Podporují více komunikačních protokolů: SNMP, Modbus TCP, Ethernet/IP a Profinet.
- Montážní materiál, těsnění a uživatelská příručka jsou součástí dodávky
Specifikace
Certifikát schvalovací agentury
Návod k instalaci / list s pokyny
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.