Hygienický design Nástenná skrín, HDW
Hygienický design Nástenná skrín, HDW
Hygienický desidn skríní nVent HOFFMAN typu HDW je designove konstruován ze speciálního materiálu pro vysoké požadavky na sanitátní prostredí a dukladnou ocistu. Provedení beze spár, samocistící vysoce leštený povrch spolu s vysokým stupnem ochrany maximálne zvyšují prosuktivitu, nebot odpadá cas nutný pro údržbu a ocistu skríne.
Průmyslové normy
cULus_UL
CE, UK CA, UL
IP
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Video
Vlastnosti
- Materiál: Telo: 1.5 mm. Dvere: 2 mm. AISI 304L- broušená nerezová ocel. Montážní deska: 2 mm galvanizovaná ocel.
- Telo: Monoblokové telo, složené a svarené. Vrchní cást tela je vybavena zkosenou strechou pod úhlem 30° smerem dopredu, koncící 30mm presahem pro zamezení stékání kapalin na tesnení a dvere.
- Dvere: Složené se sklonem 8° na všech stranách. Povrchová montáž se 120° otevíráním. Zapuštené panty z pozinkované oceli se záchytným kolíkem. Mohou být montovány na levé i pravé otevírání (bez potreby obrábení).
- Vnitrní panty: Pant dverí je speciálne navržen pro zapuštení do skríne, jakmile jsou dvere zavrené, aby bylo zamezeno hromadení špíny, což usnadnuje cištení skríne.
- Tesnení: Jednolité vyjímatelné modré silikonové tesnení s tvarovanými rohy zajištuje rádné tesnení a ciní výmenu rychlejší a snazší pro cinnosti spojené s cištením ci výmenou. Silikon splnuje FDA 21 CFR 177.2600.
- Zámek: HD zámek z nerezové oceli AISI 316L s modrým silikonovým tesnením, odpovídá norme DIN EN 1672-2:2009.
- Montážní deska: Upevnená na cepy M8 navarené na zadní strane skríne. Všechny strany od výšky 800 mm jsou zesíleny ohnutými hranami. Montážní deska má znacky s odstupem 10 mm pro snadné horizontální umístení instalovaných zarízení.
- Kabelový vstup: Žádné príruby ve standardu jako ochrana pred narušením hygienického prostredí uvnitr skríne.
- Ochrana: Odpovídá standardu IP 66/69/69K | TYPE 4X, 12, 13 | IK08.
- Povrch: 400 broušená nerezová ocel, leštená na Ra < 0.8 µm.
- Dodávka: Skrín se dvermi, montážní deskou, metalickým zámkem a montážním príslušenstvím.
- Další informace: Pro príslušenství vne skríne se, prosím, podívejte na naši sekci HD príslušenství.
Specifikace
Materiál
Stainless Steel 304
Povrchová úprava
Leštěná
Tloušťka (T)
0.06in
Tloušťka (T)
1.5mm
Degree of Slope
30°
Certifikát schvalovací agentury
Dokument výkresu
Návod k instalaci / list s pokyny

- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.