Klimatizace pro extrémní prostredí, X
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
Klimatizace pro extrémní prostredí, X
This Extreme Environments Air Conditioner is compact which is ideal for smaller depth enclosures. It supports an energy-efficient rotary compressor with a reliable smart controller. The top is sloped along with sloped internal surface reduicing catchpoints for water, dust and bacteria build-up. Cutout Adapter options available for enclosures with older nVent HOFFMAN or Competitive units for easy transitions to this air conditioner.
Průmyslové normy
UL/cUL Listed; Type 12, 4, 4X; File No. SA6453
CE
EAC
IP66/IP69/IP69K Internal Loop
IP34 External Loop
Telcordia GR-487 capable
Podrobnosti
Prostředky
Vlastnosti
- Energy-efficient rotary compressor
- R513A or R134a refrigerant
- Reliable Smart Controller on enclosure side of the unit
- 10-degree sloped top shroud, welded and ground
- Sloped internal surfaces reduce catchpoints for water, dust, bacteria build-up
- FDA-approved neoprene gasket
- No louvers on vertical surfaces allow washdown with minimal protections
- Cutout Adapter options for enclosures with older nVent HOFFMAN or Competitive units for easy transitions to new air conditioners
- Cleanable, reusable aluminum mesh filter included to protect coils for maximum cooling performance in dirty environments
- UL Listed to save customers time and money with agency approvals
- Mounting hardware, gaskets and user manual furnished with the unit
- Standard Air Conditioner models includes Active condensate management with heater strip, Power-off capability for door switch and other system requirements, Malfunction switch, Corrosion-resistant coating on condenser coil, Compressor heater, Head pressure control, Temperature range from -40 F/-40 C to 131 F/55 C
- Manifold set ships with 2 manifolds (1x supply and 1x return) and 2 sets of mounting brackets (total of 4 brackets incl. mounting hardware)
Specifikace
Materiál
Stainless Steel 304
Povrchová úprava
Brushed #4
Certifikát schvalovací agentury
Návod k instalaci / list s pokyny
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.