Expresní zákaznické úpravy

Expresní zákaznické úpravy

Každý den se počítá. Zboží expedujeme do 10 dnů.

Služba expresních zákaznických úprav umožňuje zákazníkům upravit nejoblíbenější skříně nVent HOFFMAN pomocí 2D otvorů a výřezů a přidat barvu - vše s odesláním do 10 dnů.

  • Vyberte si z více než 1500 našich nejoblíbenějších modelů skříní a panelů
  • Přidejte 2D otvory a výřezy tam, kde je potřebujete

Všechno se točí kolem rychlosti
Společnost nVent HOFFMAN vám může pomoci s úpravami standardních produktů prostřednictvím naší služby expresních zákaznických úprav, která je navržena pro maximální rychlost a efektivitu.

Proces je rychlý a přesný a je založený na výkresech od zákazníka. Služba je především o rychlosti, takže dodání může být provedeno do 5 až 10 pracovních dnů v závislosti na dostupnosti produktu a centra modifikací.

Nabídka
K nabízeným službám patří výřezy na kterékoli části pláště nebo dveří skříně, například ve tvaru obdélníku nebo kruhu, a otvory a závitové otvory různých rozměrů.

Řada produktů, které lze zpracovat, zahrnuje samostatně stojící a nástěnné skříně z běžné nebo nerezové oceli, svorkovnicové skříňky v několika různých materiálech a mnohé doplňky, jako jsou postranní panely.

Dodání

Aby se zajistila správná dodávka, provádějí se na standardních produktech následující úpravy:

  1. Hrany výřezů a otvorů jsou podle vyzkoušeného postupu přetřeny, aby se zachovala odolnost proti korozi, kterou má standardní skříň nebo doplněk;
  2. Je upraven vnitřní štítek, aby vaše oddělení kvality vidělo, že produkt byl zpracován ve středisku společnosti nVent HOFFMAN pro expresní zákaznické úpravy;
  3. Na vnější štítek se umístí nové číslo položky, aby se předešlo zmatkům nebo záměně.