Kryty pro hygienický design

Kryty pro hygienický design

Potřebná správná ochrana

V prostředí kritických pro hygienu musí elektrické skříně dělat více než jen chránit součásti. Musí také podporovat hygienické procesy, snižovat rizika kontaminace a odolávat častým záchodům.

Hygienicky navržené skříně jsou navrženy pro náročné aplikace, kde jsou součástí každodenního provozu vysokotlaké čištění, agresivní čisticí prostředky a přísné hygienické normy. Konstrukce z nerezové oceli, šikmé plochy a konstrukce bez štěrbiny pomáhají chránit elektrická zařízení a zároveň usnadňují čištění a údržbu.

Tato řešení jsou široce používána v potravinářském a nápojovém průmyslu, farmaceutickém průmyslu a dalších regulovaných odvětvích, kde je nezbytná provozuschopnost, bezpečnost a dodržování hygieny.

Klíčové výhody hygienického designu:
• Zásady návrhu v souladu s pokyny pro hygienu IP66/69, typu 4x a potravinářského průmyslu
• snížení rizika růstu bakterií hladkými, odkapávatelnými povrchy
• Ochrana proti korozi, vlhkosti a agresivním čisticím prostředkům
• snadnější a rychlejší čištění během běžných hygienických postupů

Talent Skills Icon Red


Určete správnou skříň pro vaše hygienické prostředí


Získejte pokyny od specialistů na skříně ohledně hygienických požadavků, podmínek pro vymývání a vhodnosti použití.

Ať už navrhujete nové zařízení nebo upgradujete stávající instalace, výběr vhodného krytu může pomoci podpořit cíle dodržování předpisů, zjednodušit postupy čištění a chránit kritické elektrické komponenty v náročných prostředích.

Objednejte si konzultaciZeptejte se na technickou otázku


VYBRANÉ PRODUKTY

HD product family new

Hygienicky designová řešení pro sanitární prostředí

Výběr správného hygienického provedení skříně závisí na intenzitě vymývání, požadavcích na instalaci a požadované úrovni sanitární ochrany.
Naše portfolio krycích skříní pro hygienický design podporuje širokou škálu aplikací v oblastech výroby, zpracování a podpory. Od zón s nejvyššími hygienickými nároky až po kontrolovaná prostředí je každá produktová řada vyvinuta tak, aby odpovídala podmínkám, za kterých je instalována a provozována.

Portfolio sdružuje skříně HDW, HDF, AFS, ASR a svorkovnice HDTB, které pokrývají různé typy instalace a hygienické požadavky běžně nalezené ve stejném zařízení. To umožňuje vybrat skříň na základě toho, kde se používá, spíše než přizpůsobit aplikaci produktu.

• HDPW nástěnné skříně a HDF podlahové stojaté skříně se používají tam
, kde platí nejvyšší hygienické požadavky •skříně z nerezové oceli AFS se šikmé horní desky řeší oblasti s pravidelnými požadavky na čištění a střední hygienické požadavky
• skříně z nerezové oceli ASR a svorkovnice HDTB se obvykle používají v kontrolovaných zónách nebo periferních oblastech


NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY

Co je hygienický design skříně?

Hygienický design skříně je z nerezové oceli elektrická skříň navržena tak, aby podporovala sanitaci a snížila rizika kontaminace. Mezi typické vlastnosti patří šikmé povrchy, hladké povrchy, hygienická těsnění a vysoká ochrana proti vniknutí pro prostředí s umytím.

Jaký je rozdíl mezi hygienickými a standardními skříněmi z nerezové oceli?

Zatímco standardní skříně z nerezové oceli se zaměřují na odolnost proti korozi, kryty z hygienického designu jsou speciálně navrženy tak, aby zjednodušily čištění, zabránily hromadění kapalin a minimalizovaly výskyt bakterií v oblastech, kde dochází k usazování bakterií.

Které skříně jsou vhodné pro čištění na místě (CIP) nebo vysokotlaké mytí?

Nástěnné hygienické skříně a hygienické podlahové skříně jsou určeny pro náročné umývání a čištění v prostředí, kde je vyžadována vysoká ochrana proti vniknutí a hygienická konstrukce.

Kdy je třeba použít hygienické kryty pro stojací prostory?

Hygienická pouzdra pro stoje se obvykle používají, když není montáž na stěnu možná nebo když je třeba umístit větší ovládací zařízení při dodržení přísných hygienických požadavků.

Jsou pro různé aplikace k dispozici různé úrovně hygieny?

Ano. Portfolio skříní s hygienickým designem obvykle zahrnuje řešení pro vysoké, střední a základní úrovně sanitární ochrany, což umožňuje výběr na základě intenzity čištění a potřeb aplikace.

PROSTŘEDKY