Jednodverové skríne z nerezové oceli, ASR
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
Jednodverové skríne z nerezové oceli, ASR
Nástenné jednodverové skríne z nerezové oceli, ASR, se stupnem krytí IP 66 jsou bežne k dispozici v ruzných velikostech. Do skríne se nemuže dostat voda a prach a je tak eliminováno riziko selhání soucásti a zbytecných prostoju. Tyto skríne se skvele hodí napríklad pro potravinárský, nápojový a farmaceutický prumysl a pro témer všechna další prostredí s ohledem na trídu.
Průmyslové normy
UL 508A Listed; Type 4, 4X, 12; File No. E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 4, 4X, 12; File No. E61997
NEMA/EEMAC Type 4, 4X, 12
CSA, File No. 1442951: Type 4, 4X, 12
IEC 62208 IP66
CE, UK CA, UL, DNV
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Vlastnosti
- Materiál: Broušená nerezová ocel AISI 304L / AISI 316L. Telo: 1.5 mm. Dvere pro AISI 304L: 1.5 mm / 2 mm. Dvere pro AISI 316L: 2 mm. Montážní deska: Galvanizovaná ocel, 2 mm.
- Telo: Ohýbané a svarené. Pro usnadnení instalace je na každém zadním roku skríne laserem vyznaceno místo pro presné vyvrtání der a pripevnení AWS konzol pro montáž na zed.
- Dvere: Roh tvarován z jednoho kusu. Povrchove montované, se 130° otvíráním. Vkládané panty z nerezové oceli AISI 304 se záchytným kolíkem. Mohou být namontovány pro levé i pravé otvírání. Utesnění je zajištěno vstřikovaným polyuretanovým těsněním nebo vstřikovaným silikonovým těsněním. Privarené vnitrní M6 cepy, pro montáž prídavných dverních profilu MMDP.
- Zámek: Uzpusobený dvoubitový 3mm zámek zamak nVent HOFFMAN s 90° hybností a antivibracním mechanismem. Dva zámky pro 600-800 mm vysoké skríne. Tríbodové táhlové zámky pro 1000 mm a vyšší skríne. Zámek z nerezové oceli a další verze jsou dostupné jako príslušenství.
- Montážní deska: Pro snadné horizontální umístení príslušenství je montážní panel vertikálne oznacen v 10 mm intervalech. Nahore a dole jsou otvory usnadnující upevnení kabelu. Upevnený na tlakove privarených cepech M8 k zadní strane skríne. Všechny postranice od 800 mm jsou vyztuženy ohnutými okraji. Pomocí príslušenství AMG lze upravit polohu montážního panelu na jakoukoli hloubku.
- Kabelový vstup: Pro maximální tesnení a cisté linie nejsou ve standardu otvory pro príruby.
- Ochrana: Splnuje smernici IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 10.
- Povrch: Broušená nerezová ocel 400.
- Dodávka: Skrín s dvermi, montážní deskou, plastovým dvoubitovým 3mm klícem a montážním príslušenstvím. Kovový klíc pro výšky 1000 mm a více.
- Další informace: Ve venkovním prostredí, kde hrozí riziko srážek doporucujeme použít strechu proti dešti. V prostredí, kde dochází k rychlým zmenám teplot, je potreba brát v úvahu také kondenzaci. Další informace najdete v cásti Rízení teploty spolecnosti nVent HOFFMAN.
Specifikace
Povrchová úprava
Leštěná
Body Thickness
16ga
Body Thickness
1.5mm
Certifikát schvalovací agentury
Návod k instalaci / list s pokyny
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.