Nástěnné skříně nVent HOFFMAN

Wall Mounted campaign web banners
ZVYŠTE PRODUKTIVITU A ZKRAŤTE DODACÍ LHŮTY

Získejte vysoce kvalitní nástěnné skříně upravené na míru vašim potřebám a dodané rychle a zcela smontované

Proč čekat, platit více či přijít o cenný prostor?

Získejte standardní a přizpůsobené nástěnné skříně připravené přímo k použití pro ochranu důležitých zařízení – rychle dodané až k vašim dveřím. Společnost nVent je jediným předním výrobcem v oboru, který nabízí zcela smontované nástěnné skříně.

Tyto vysoce výkonné skříně se vyrábějí lokálně a snadno se instalují. Dodávají se v různých velikostech a materiálech, včetně měkké oceli, nerezové oceli, hliníku, sklolaminátu a termoplastů. Lze je konfigurovat, modifikovat a přizpůsobit tak, aby splňovaly přesné potřeby použití a specifikace.

Global Manufacturing

Play


Wall Mounted Campaign Banners

Rychlejší dostupnost a servis

Standardní nástěnné skříně, které se vyrábějí lokálně a distribuují v Evropě, se dodávají zcela smontované během 2 až 3 pracovních dní od potvrzení objednávky. Chcete-li skříně upravené na míru vašim potřebám, může si vybrat z následujících možností:

  • Rychlé a přesné služby expresních zákaznických úprav pro modifikaci skříní pomocí 2D otvorů, výřezů a laků. Dodávají se během 5 až 10 pracovních dní.
  • Cenově výhodné služby pokročilých úprav pro přizpůsobené zákaznické úpravy, jako jsou strojní zpracování, zvláštní rozměry, zakázkové barvy a dodatečná ochrana pro náročná prostředí. Dodávají se během 15 až 20 pracovních dní.
  • Montážní služby pro skříně, kabelové žlaby, lišty DIN a jiné příslušenství.

Místním a nadnárodním zákazníkům rovněž nabízíme globální výrobu a podporu. Naše produkty se vyrábějí lokálně v několika regionech po celém světě.


Špičková kvalita

Všechny naše nástěnné skříně splňují nebo překračují certifikační standardy, včetně NEMA, UL a IEC.

Prohlédněte si naše kompletní portfolio nástěnných skříní – všechny lze přizpůsobit a dodat zcela smontované a připravené k použití.

Měkká ocel
Nástěnné elektrické skříně z měkké oceli jsou ideální pro širokou škálu aplikací, včetně průmyslové automatizace a automobilového průmyslu. Tyto robustní skříně poskytují vynikající snadný přístup a udržují si bezpečné utěsnění. Díky krytí IP66 brání vniknutí vody a prachu, pomáhají zajišťovat, že komponenty zůstanou v bezpečí a váš provoz bude probíhat hladce.

Nerezová ocel
Nástěnné elektrické skříně z nerezové oceli nabízí špičkovou ochranu systémů obsahujících velké komponenty nebo složité montážní konfigurace ve vysoce korozivním prostředí. Jsou ideální pro hygienické, námořní a venkovní aplikace, které vyžadují ochranu před chemikáliemi a vodou, jako jsou potravinářský a nápojový průmysl, farmaceutický průmysl, petrochemický průmysl a vodárenství a čištění odpadních vod.

Sklolaminát a termoplasty
Nekovové nástěnné elektrické skříně jsou vysoce výkonná a nákladově efektivní řešení ochrany pro aplikace v korozivních a náročných prostředích. Tyto lehké skříně nabízejí vynikající odolnost proti nárazům a vysokou pevnost. Portfolio zahrnuje verze vyrobené ze sklolaminátu, polykarbonátu, polyesteru a ABS.

Hliník
Tyto skříně jsou vyrobeny z vysoce kvalitního hliníku AlMg3 a jsou navrženy tak, aby odolaly náročným podmínkám a korozi. Díky krytí IP66 zajišťují ochranu před vniknutím vody a prachu, a zabraňují tak selhání součástí a nežádoucím prostojům. Tyto skříně jsou ideální pro venkovní použití v korozivních a náročných prostředích, jako jsou například solární elektrárny, výroba větrné energie a doprava.

Wall Mounted Campaign Banners

Prostředky


Obraťte se na místního zástupce společnosti nVent ještě dnes a získejte informace o naší široké nabídce nástěnných skříní. Prozkoumejte možnosti přizpůsobení a zadejte svou objednávku.

BWR Treated Image