Hliníková nástěnná skříň s jednokřídlými dveřmi, WAS
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
Hliníková nástěnná skříň s jednokřídlými dveřmi, WAS
Nástěnné hliníkové skříně s jednokřídlými dveřmi, WAS, se stupněm krytí IP 66 jsou běžně k dispozici v různých velikostech. Do skříně se nemůže dostat voda a prach a je tak eliminováno riziko selhání součásti a zbytečných prostojů. Řada WAS je ideální pro použití v oblastech s vystavením korozi nebo s nepříznivými okolními podmínkami.
Průmyslové normy
UL 508A Listed; Type 4, 4X, 12; File No. E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 4, 4X, 12; File No. E61997
NEMA/EEMAC Type 4, 4X, 12
CSA, File No. 1442951: Type 4, 4X, 12
IEC 62208 IP66
CE, UK CA, UL
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Vlastnosti
- Materiál: Hliník AlMg3. Tělo: 2 mm. Dveře: 2,5 mm. Montážní deska: Galvanizovaná ocel, 2 mm.
- Tělo: Skládané se švovými sváry. Čtyři čepy M8x13 pro upevnění na spodní profil / montážní desku. Pro usnadnění instalace jsou v každém zadním rohu skříně laserem označena místa, kde je třeba vyvrtat otvory pro upevnění na nástěnné držáky AWS.
- Dveře: Montáž na povrch s otevíráním 130°. Skryté odnímatelné panty se zajišťovacím kolíkem. Levé nebo pravé otevírání. Vnitřní navařené čepy M6 s namontovanými profily dveří MMDP. Těsnost zajišťuje lité polyuretanové těsnění.
- Splňuje normu IP66 | IK 08
- Zámek: Speciální oboustranný 3mm zámek nVent HOFFMAN s 90° pohyblivostí a antivibračním mechanismem. Dva zámky pro skříně o výšce 600 až 800 mm. Espaňoletové tříbodové zamykání pro skříně o výšce 1000 mm a více. Další vložky jsou k dispozici podle potřeby.
- Montážní deska: Pro snadné horizontální umístění příslušenství je montážní deska vertikálně označena v 10mm intervalech. Nahoře a dole jsou otvory usnadňující uchycení kabelů. Upevnění na přivařené čepy M8 k zadní straně skříně. Všechny postranice od 800 mm jsou vyztuženy založenými kraji. Při použití příslušenství AMG lze polohu montážní desky nastavit do libovolné hloubky.
- Kabelové vstupy: V zájmu maximálního těsnění nejsou standardně dodávány žádné otvory pro vstup kabelů.
- Uzemnění: Zemnicí kolíky M8x18 mm v těle a krytu, matice M8, zemnicí podložky a štítky.
- Obsah dodávky: Skříň s dveřmi a montážní deskou, montážní profily dveří, plastový oboustranný 3mm klíč a montážní příslušenství. Kovový klíč pro modely o výšce 1000 mm a vyšší. Zemnicí vybavení.
- Uzemnění: Zemnicí kolíky M8x18 mm v těle a krytu, matice M8, zemnicí podložky a štítky.
- Obsah dodávky: Skříň s dveřmi a montážní deskou, plastový oboustranný 3mm klíč a montážní příslušenství. Kovový klíč pro modely o výšce 1000 mm a vyšší. Zemnicí vybavení.
Specifikace
Body Thickness
2mm
Barva
Light Gray
Kód barvy
RAL 7035
Tloušťka dveří
2.5mm
Povrchová úprava
Strukturovaný Práškový
Materiál
Aluminium
Certifikace
Certifikát schvalovací agentury
Návod k instalaci / list s pokyny
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.