Skříně z nerezové oceli s hloubkou 400 mm pro složité průmyslové prostředí
Standardizované konfigurace hloubky 400 mm jsou nyní k dispozici v rámci portfolia skříní z nerezové oceli nVent HOFFMAN a MCDS, které podporují složitější aplikace napříč průmyslovými odvětvími, jako jsou potraviny a nápoje, voda a odpadní voda a mořské a pobřežní prostředí.
Větší flexibilita návrhu a efektivní realizace projektu
Vzhledem k tomu, že se požadavky na systém stále vyvíjejí, musí se konstrukce skříně přizpůsobit, aniž by se přidala zbytečná složitost. Rozšířená řada MCSS a MCDS umožňuje navrhnout širší škálu systémů pomocí standardních velikostí skříní, což snižuje potřebu řešení na míru.
Spoléháním se na standardizované konfigurace se přechod od návrhu k implementaci stává jednodušším. Inženýři mohou konfigurovat instalace efektivněji, zatímco projekty těží z rychlejšího provedení, lepší předvídatelnosti a snížené celkové složitosti.
Bezproblémová integrace a spolehlivá ochrana kritických zařízení
Modulární kombinovatelná platforma je postavena na globálních standardech IEC a bezproblémově se integruje s širokým portfoliem příslušenství, což zajišťuje konzistenci napříč aplikacemi a podporuje škálovatelnost systému.
Konstrukční prvky, jako jsou integrované profily a technologie click-in, zjednodušují montáž a umožňují snadnější rozšíření nebo úpravu, jak se vyvíjejí požadavky. Zároveň konstrukce skříní MCSS a MCDS z nerezové oceli v kombinaci s certifikovanými úrovněmi ochrany pomáhá chránit součásti v náročných průmyslových podmínkách.
Mezi hlavní výhody patří:
- Dlouhá životnost v korozivním prostředí
- Ochrana proti prachu a vlhkosti
- Kompatibilita s pokročilými funkcemi skříně a příslušenstvím
Další podrobnosti, pokyny k aplikaci nebo podpora s požadavky na projekt získáte v kontaktu s místním zástupcem společnosti nVent.
Najděte si svého místního zástupce