Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好
更改所在国家/地区可能会影响产品供货范围。部分产品并非在所有国际区域均有供应。
当前所选国家/地区: China / 中国 | 中文
搜索 nVent 产品、资源,或提出您的任何问题
Loading search…
打印
Schroff-IMG-H83491-InterscaleTechnArt-EN-Image1-1707.png

Interscale 小尺寸解决方案

可配置的解决方案,以减少开发成本和时间

施特劳本哈尔特 – Schroff 开发出一种新的概念,让设计工程师能够快速创建定制解决方案,以便容纳和保护他们的的小尺寸电路板,同时尽可能减少开发成本和缩短交付周期。使用模块化设计方法,工程师可以指定其机箱、冷却、外围组件,以及基于其具体应用需要的安装方法。每个构建块都可以轻松配置和组合,从而为生产提供一个定制的解决方案。

设计从 SCHROFF 的创新 Interscale 机箱开始,其特点在于集成 EMC 防护,只需要两个螺钉即可进行装配,并且具有灵活的高度、宽度和深度尺寸。对于使用行业计算机板卡标准(如 MiniITX、ATX、embeddedNUC 等)的客户,则设计中已按照标准预先开孔,以节省时间。

冷却模块包括传导和对流冷却选项。FHC(柔性散热器)提供业界领先的传导冷却性能,设计工程师可以选择散热片的安装高度和方向。对于对流冷却,提供一种和两种风扇配置,有多种风扇位置和开孔选项。提供的兼容组件包括工业级电源、电源开关和指示灯以及硬盘驱动器支架。
机箱可装配墙上/桌面支架、DIN 轨夹、折叠式或橡胶支脚。

对于那些对 Computer on Module (COM) 感兴趣的客户,SCHROFF 也会提供一个完整的嵌入式 COM 系统,包括 COM 模块和承载板。此概念同样采用模块化设计:
例如,可以使用可插拔附加模块来实现广泛的现场总线连接。使用 XMC 插槽,可以通过载板将 FPGA 子卡或处理器模块连接到 COM 模块,或者也可以基于原型模块搭建定制电路。电源模块还设计为可插拔模块,以轻松适应不同的线路电压和功率输出。对于集成系统解决方案,SCHROFF 项目管理小组可以直接为客户提供支持。