CPCI 系统,带 ATX PSU,4 U,8 槽
详情
资源
功能
- 符合 IEC 60297‐3‐101、‐102、‐103 标准以及 IEEE 1101.1, 1101.10/11,背板符合 PICMG 2.0 修订版 3.0 标准
- 系统含垂直卡槽。前插板卡:3 U, 160 mm深; 后部 I/O:3 U, 80 mm深
- 8 槽位背板, 3 U, 32 位; 右侧系统插槽; 可使用 8 HP 宽的 CPU
- 通过 1 U 热插拔风扇单元散热, 风道从下往上
- 可挂载薄型DVD 驱动器和硬盘
- ATX PSU, 300 W
技术参数
安装手册 / 说明表
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。