All Products

All Products
Select FiltersStäng
Filtrera efter
Filter tillämpat: 0
Rensa filter
KomprimeraExpandera
  • Tillämpningar
Filter0

Underkategorier

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

TestData
Information

Produkter | 538 resultat (2412 artiklar)

WBT Double Splice Black

Wire Basket Tray Double Splice

The nVent CADDY Wire Basket Tray Double Splice facilitates the joining of wire basket trays together.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Wire Basket Tray Double Splice Kit, Black, Electrogalvanized
WBT PreForm Radius

Wire Basket Tray PreForm Elbow 90°

The nVent CADDY Wire Basket Tray PreForm Elbow 90° is a precision-engineered solution designed to streamline cable tray installations when a directional change is needed.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Wire Basket Tray PreForm 90 degree Elbow, 50 x 300 mm Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm 90 degree Elbow, 50 x 300 mm, Black, Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm 90 degree Elbow, 50 x 450 mm Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm 90 degree Elbow, 50 x 450 mm, Black, Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm 90 degree Elbow, 50 x 600 mm Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm 90 degree Elbow, 50 x 600 mm, Black, Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm 90 degree Elbow, 50 x 100 mm Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm 90 degree Elbow, 50 x 100 mm, Black, Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm 90 degree Elbow, 50 x 150 mm Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm 90 degree Elbow, 50 x 150 mm, Black, Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm 90 degree Elbow, 50 x 200 mm Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm 90 degree Elbow, 50 x 200 mm, Black, Pregalvanized
nVent CADDY Speed Link Light Pack with Wedge Anchor

nVent CADDY Speed Link Light Pack med kilankare

Vajersystem för enklare användningsområden med låsanordning med ultralåg profil. Perfekt för stöd av och för att fästa belysning och skyltar.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
nVent CADDY Speed Link Light Pack with Wedge Anchor, 1,0mm vajer, 1m
nVent CADDY Speed Link Light Pack with Wedge Anchor, 1,0mm vajer, 1m
PH38646.jpg image

Universell Sway Brace

nVent CADDY Universellt svängstag är ett enkelt, påskjutbart seismiskt svängstag för upphängda rör.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Stansat universellt svängstag, 2 1/2-tumsrör, DN65, elförzinkat
Stansat universellt svängstag, 8-tumsrör, DN200, elförzinkat
Stansat universellt svängstag, 10-tumsrör DN250, elförzinkat
PH38643.jpg image

Stålflänsadapter

Adapter som används för att fästa en seismisk stag på en stålfläns.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Flänsadapter i stansat stål, 6–19 mm fläns, elförzinkad
WBT PreForm Intersection

Wire Basket Tray PreForm Intersection

The nVent CADDY Wire Basket Tray PreForm Intersection is a precision-engineered solution designed to streamline cable tray installations at multi-pathway junctions.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Wire Basket Tray PreForm Intersection, 50 x 300 mm Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm Intersection, 50 x 300 mm, Black, Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm Intersection, 50 x 450 mm Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm Intersection, 50 x 450 mm, Black, Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm Intersection, 50 x 600 mm, Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm Intersection, 50 x 600 mm, Black, Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm Intersection, 50 x 100 mm Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm Intersection, 50 x 100 mm, Black, Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm Intersection, 50 x 600 mm, Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm Intersection, 50 x 600 mm, Black, Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm Intersection, 50 x 200 mm, Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm Intersection, 50 x 200 mm, Black, Pregalvanized
PH4600.jpg image

4G16 Twist Clip med vingmutter

Snabbmonterad, vrid för att installera clip för en gängad stång och vingmutterfäste för tillämpningar av akustiska t-galler.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
4G16 Vridclips med vingmutter, Stål, nVent CADDY Armour, Grå, 16 mm Skruv
PH34194.jpg image

nVent CADDYPYRAMIDUTRUSTNING stödsats, bas med 4 stolpar

Innefattar alla stolpfötter, delar och ramverk som behövs för att bygga upp ett 1 m utrustningsstöd.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
CADDY PYRAMID støttesett, 4 tilkoblingsenheter, 1257 mm
PH38460.jpg image

nVent CADDY Speed Link SLK låsanordning

Easy to use locking devices are available in bulk allowing installers to customize nVent CADDY Speed Link systems for any project.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Verktøyfri oppheng for 1,5 og 2mm diameter ståltau
nVent CADDY Speed Link SLK Låsanordning, 1,5–2 mm Vajer
Verktøyfri oppheng for 3mm diameter ståltau
PH38541.jpg image

Stödklämma för trådkorg, eftermontering

KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Stöd clip till trådkabelstege, Retrofit, 10,4 mm Hål
PH35615.jpg image

nVent CADDY Pyramid ST justerbart stöd

Gör det möjligt med höjdförändringar på upp till 18" (457 mm) från takytan med 10" eller 16" (254 mm eller 406 mm) staglängd att utnyttja.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Takmontert pyramide ST justerbar profilstøtte, 254 mm x 152-330 mm
Takmontert pyramide ST justerbar profilstøtte, 406 mm x 178-457 mm
PH38130.jpg image

3000 U-kanal

U-kanaler för att skapa ramar och strukturer.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
3000 U-kanal, 500 mm
3000 U-kanal, 600 mm