Stansat universellt svängstag, 10-tumsrör DN250, elförzinkat
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Stansat universellt svängstag, 10-tumsrör DN250, elförzinkat
Katalog#: CSB1000N
nVent CADDY Universellt svängstag är en innovativ, mångsidig lösning som ger seismiska stag för upphängda rör. Med ett unikt slitsat hålmönster för enkel påskjutningsinstallation kan installatörer eliminera risken för och besväret med lösa metallbeslag, vilket gör det till ett perfekt val för att garantera säkerhet och efterlevnad på jobbet.
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
Video
Compatible Products
Design
- Används för svängstagsapplikationer i både sid- och längdled
- Bulthuvud som snäpper av möjliggör enkel installation och inspektion
- Fungerar med 1–2 tums rör för att minska lagerhållningen
- Fungerar med Typ A fast stag av tjocklek 12 som stöddel
- Uppfyller kraven i NFPA®-13 och CEN/TS 1755:2021 för seismiska svängstag
- Provad enligt FM®-specifikation
- FM Specification Tested with the following brace members: Type A Solid Strut (12 gauge or thicker) and 1-2 in Sch40/EN 10255H Pipe
Specifikationer
Produktattribut
Installationshandbok/instruktionsblad
Certifieringar
FM Approved, Seismic
English
FM 1950-2023
AON Fire Protection, Seismic Bracing Components
English
NZS 4541:2020, NZS 4515:2009

- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.