System för brandskydd och sprinklerlösningar

Brandskydds- och sprinklerlösningar

Öka effektiviteten med lösningar som är särskilt utformade för sprinklersystem.

Sprinklerinstallationer kan vara komplexa, särskilt i områden med seismisk aktivitet. nVent CADDY-produkterna hjälper entreprenörer att spara tid och sänka den totala installationskostnaden. Historiskt har det varit svårt att särskilja upphängningar och stöd mellan olika fabrikat. Dessa produkter kan ge tillräckligt stöd för systemet, men har inte genomgått någon innovation på årtionden.

nVent CADDYs produktutvecklingsteam arbetar ständigt för att göra produkterna säkrare, snabbare och enklare att installera. Våra kundanpassade lösningar ger installatören unika fördelar och är tillsammans utformade för att vara det mest heltäckande och innovativa utbudet på marknaden.

Våra lösningar för upphängning, förstärkning och stöd är kända för sin höga kvalitet, överlägsna tekniska prestanda och enkla, intuitiva installationer. nVent CADDY-produkterna är en pålitlig källa för en rad olika behov, till exempel:

26813281_ML.jpg

Pumprum

CADDY_PH4921_Riser.png image

Stigrörstillämpningar

Prophet_Corbis_42-19906385.jpg

Huvudledningar och grenledningar

A closeup of a seismograph machine needle drawing a red line on graph paper depicting seismic and eartquake activity - 3D render

Seismisk förstärkning

Våra system


nVent CADDY upphängnings- och stödsystem

Vårt innovativa system med upphängningar och stöd för sprinklerrör ger tydliga effektivitetsvinster – från pumprummet till de sista grenledningarna.

Varje upphängning och varje stöd är noggrant utformat med slutanvändarens upplevelse i fokus. De här tekniskt utvecklade lösningarna ger mätbara resultat och håller samtidigt högsta möjliga kvalitet.

Våra marknadsledande lösningar omfattar bland annat:

  • Ett teleskopiskt rörstativ som levereras färdigt för installation och minskar monteringstiden för en komplett enhet med upp till 80 %.
  • En stigrörsklämma som kombinerar tre delar i en: standardstigrörsklämma, kortörad stigrörsklämma och distansfäste – och installeras upp till 60 % snabbare än med traditionella metoder.
  • En banbrytande rörupphängning som revolutionerar installationen av rör och ger effektivitetsvinster på minst 50 %.

Genom hela systemet är nVent CADDY din betrodda partner för en säker, snabb och enkel installation.


nVent CADDY förankringssystem för grenledningar

CADDY Seismic Sway Bracing

nVent CADDY förankringssystem för grenledningar är det perfekta valet för att säkra grenledningar från 1 till 2 tum.

Vårt innovativa system är avsevärt snabbare och enklare att installera än nuvarande metoder. Det fästs direkt i stålbalkar, I-balkar eller takbalk/takås, eller i betong- och träkonstruktioner.

Med en enkel installation i två steg kan nVent CADDY förankringssystem för grenledningar ge tidsbesparingar på upp till 80 % jämfört med traditionella metoder.


nVent CADDY CPVS upphängningssystem

PH32311_CPVC.png image

nVent CADDY erbjuder flera alternativ för upphängning av CPVC-rör.

Våra stöd kan ge flera förskjutningar i trånga utrymmen och inkluderar inbyggda överspänningsskydd.

Våra upphängningar har utåtbockade kanter som är särskilt utformade för att skydda plast och finns i flera snabbinstallerade utföranden.

Oavsett vilken typ av struktur du arbetar med har vi en CPVC-lösning som uppfyller dina behov.

Redo att komma igång?

Kontakta oss och berätta hur vi kan hjälpa till med våra brandskyddslösningar, vår expertis eller vårt produktsortiment.

KONTAKTA OSS